アプリケーションノート:ModiQuest Research社における抗体発見ワークフローの効率化

分子工学とヒト化抗体における飛躍的な進歩により、モノクローナル抗体(mAb)は、複数の臨床適応のためにバイオ医薬品で最も急速に成長している分野の一つです。

この競争の激しい状況では、新たな問題となっているターゲットに対する作用機序・薬物動態・送達システムを改善した次世代抗体を迅速に開発する必要があります。

ELISAを始めとする現在の抗体スクリーニングツールは、一度に一つの抗原の結合のみをレポートします。このため、時間がかかり、標的タンパク質を大量に使用する必要があります。このアプリケーションノートでは、Intellicyt® iQue Screener プラットフォームにより、ModiQuest Research社のサイエンティストが、貴重なサンプルを節約し、試薬コストを削減しながら、リード化合物の発見時間を大幅に短縮する方法を紹介しています。


フォームに記入してダウンロードする

デモ、見積もり、詳細な情報をご希望の場合は、下からご連絡ください。

ご登録フォーム