製品ガイド:Incucyte® Exofluor Green EV Labelingキット

Incucyte® Exofluor Green EV Labelingキットは、Incucyte® 生細胞解析システムを用いて生細胞アッセイにおける取り込みを調べるために、エクソソームなどの細胞外小胞(Extracellular Vesicles, EV)を蛍光標識するためのものです。
このキットには、凍結乾燥されたIncucyte® Exofluor Green EV Labeling Dye(EV標識用)、Vivaspin® 2遠心濃縮チューブ(遊離色素除去用)、Minisart® フィルター(滅菌用および結合していない凝集色素の除去用)が含まれています。処理後の標識EVを全培地交換により細胞に添加し、Incucyte® 生細胞解析システムを用いて、緑色蛍光を定量することで取り込みを測定します。このEV標識キットは、さまざまな方法(沈殿、TFF/IEC、限外ろ過、超遠心など)で単離されたEVで使用することができ、1キットに10回の標識反応(各10反応分)に必要なコンポーネントが入っています。このキットは、Incucyte® SX5、S3、SX1生細胞解析システム用です。

詳しくはPDFをダウンロードして、ぜひご確認ください。
 

デモ、見積もり、詳細な情報をご希望の場合は、下からご連絡ください。

ご登録フォーム