ホワイトペーパー: アルツハイマー病のin vitroモデルの改良

アルツハイマー病(AD)は、進行性の慢性神経変性疾患です。アミロイドプラーク(アミロイドβ(Aβ)ペプチド凝集体の細胞外沈着)、神経原線維変化(NFT)(主成分はタウタンパク質)、ニューロンやシナプスの消失、そして変性神経突起を特徴としています。

神経科学の分野では、以前より、ADの研究は、腫瘍細胞株や動物の初代組織、死後ヒト組織に依存しています。これらのアプローチはすべて、ヒトの脳の複雑さや可塑性を完全には表すものではないという点で限界があり、モデルのトランスレーショなる価値が限定的になってしまいます。

細胞培養アプローチが2Dであるか3Dであるかにかかわらず、生物学関連性のある知見が得られ、これらの限界に対処できることが研究により分かっています。AD治療薬の開発を加速させるためには、より優れたin vitroモデルに加えて、これらのモデルで生成されるデータを収集するためのアッセイや技術の改善が不可欠です。

このホワイトペーパーをダウンロードすれば、2Dモデルと3Dモデルのライブセル解析システムが、いかに従来の方法の限界に対処し、ADメカニズムの理解を深めるのかが分かります。


フォームに記入してダウンロードする

デモ、見積もり、詳細な情報をご希望の場合は、下からご連絡ください。

ご登録フォーム