"Something Big Is Happening" - Octet R8e BLI pre-launch image

より高精度の探索研究へ

次世代の高感度による確かな結果

ハイパフォーマンスなラベルフリー解析を実現:スピード、感度、拡張性

Octet®を使用したバイオレイヤー干渉法(BLI)のイノベーションを体験してください

パフォーマンスと検出力が一段と進化したザルトリウス社のバイオレイヤー干渉法(BLI)システムを一部ご紹介します。新技術によって、より高い感度、より長い自動測定時間、柔軟なスループットを実現し、ラボに優れたパフォーマンスと信頼性を提供します。汎用性が高いため、探索研究から製造まで、幅広いアナライトの正確な特性評価が可能です。ワンランクアップしたイノベーションと効率性を求めるラボにとって理想的なソリューションをご提供します。

  • 最高レベルのラベルフリー解析の性能で、より確実な意思決定が可能です
  • スループットと効率性が格段に向上しています
  • 将来の高度な研究においても対応できる性能を備えています

最新情報の入手:ご登録いただくと、製品の発売日など最新情報をお届けします

デモ、見積もり、詳細な情報をご希望の場合は、下からご連絡ください。

ご登録フォーム