アプリケーションガイド:細胞株開発:Octet® プラットフォームによる力価および糖鎖修飾 モニタリングが抗体開発を加速

細胞株開発には複数のプロセスが必要です。多数のクローンが、生産性と安定性を基準としてスクリーニングされた後に選択されます。
Octet® システムは、迅速に抗体クローンの力価を測定することで、高生産性クローンのスピーディーな選択ができるプラットフォームとして確立されています。Octet® Sialic Acid(GlyS)とOctet® Mannose(GlyM)キットアッセイにより、未精製サンプルあるいは精製サンプルの相対的な末端シアル酸およびマンノース含有量のスクリーニングができるため、細胞株開発に携わるサイエンティストは、産生量が多くシアル酸およびマンノース含有量も理想的な最適クローンをより効率的に選択できます。

詳しくはPDFをダウンロードして、ぜひご確認ください。

デモ、見積もり、詳細な情報をご希望の場合は、下からご連絡ください。

ご登録フォーム