“Les résultats de Sartorius Stedim Biotech ont été excellents : le groupe a atteint ses objectifs de chiffre d’affaires et de rentabilité.“
René Fáber
Directeur général de Sartorius Stedim Biotech
“Pour autant, notre ambition doit être de réduire les délais de recherche, de développement et de production, non pas de quelques points de pourcentage, mais de plusieurs ordres de grandeur.“
Michael Grosse
Président du conseil d'administration de Sartorius Stedim Biotech
Chiffre d’affaires
€2 967,5 m
à taux de change constant : 9,6 %
EBITDA courant
€913,7 m
+17,3 %
Marge d’EBITDA courant
30,8%
+2,8 pp
Nombre de collaborateurs
10 265
+364
Capitalisation boursière
~20,4 md €
Évolution des activités du groupe
Sartorius Stedim Biotech a enregistré une croissance significative et rentable en 2025, s’appuyant sur la dynamique de reprise amorcée au cours de l’exercice 2024. Cette évolution positive s’explique par l’activité récurrente, plus importante et à marge plus élevée, des consommables pour la fabrication de produits biopharmaceutiques. Par rapport à un niveau modéré sur l’exercice précédent, qui avait encore été partiellement affecté par la réduction des stocks élevés des clients, cette activité a connu une forte croissance. Comme prévu, les ventes d’équipements et de systèmes de bioprocédés ont continué à baisser en raison de la limitation des investissements dans l’ensemble du secteur, mais elles semblent se stabiliser.
Évolution des activités du group
Perspectives de développement
Les prévisions ont été préparées sur la base des données antérieures et sont conformes aux principes comptables. Comme pour les exercices précédents, tous les chiffres prévisionnels sont basés sur des taux de change constants. La direction souligne également que la dynamique et la volatilité du secteur se sont considérablement accrues ces dernières années. En outre, les incertitudes liées à l’évolution de la situation géopolitique, telles que les tendances émergentes au découplage dans différents pays, ainsi que les conditions-cadres de la politique commerciale, jouent un rôle de plus en plus important. Il en résulte une incertitude accrue lors des prévisions de développement des activités.
Prévisions
Pour l'exercice 2026, Sartorius Stedim Biotech prévoit une augmentation de son chiffre d'affaires comprise entre environ 6 et 10 % à taux de change constants, dont une contribution d'environ 1 point de pourcentage provenant des surtaxes douanières américaines. La croissance sera principalement tirée par l'activité consommables, tandis que l'activité équipements devrait rester au moins stable. La marge EBITDA courant devrait augmenter pour atteindre un peu plus de 31 %, portée par les effets de volume et d’échelle (exercice précédent : 30,8 %).