製薬・医療機器の会社のための、盤石な汚染管理戦略を構築する方法
夜、あなたを眠らせないのは何でしょうか?製薬や医療機器製造に携わっているなら、最大の懸念の一つは汚染でしょう。そんな時、確固たる汚染管理戦略(CCS)がその悩みから救うことができます。
簡単に言うと、CCSは製造プロセスから汚染物質を排除するために私たちが取るステップに関するものです。2022年のEU GMP Annex 1の更新は、無菌医薬品の生産におけるCCSにスポットライトを当てました。それでは、確固たるCCSを持つことがなぜ重要なのか、そしてこれらの規制が何であるかを理解するために詳しく見ていきましょう。
This article is posted on ブログ | ザルトリウス・ジャパン株式会社 (sartorius-labsolutions.jp)
CCSが非常に重要な理由は?
次のブロックバスター薬を製造していると想像してみてください。あなたは製剤とプロセスを持っており、この素晴らしい製品を患者に届ける準備ができています。しかし、製造環境に微生物汚染があったらどうでしょうか?または、あなたの機器が適切に清掃されていなかったらどうでしょうか?この話の結末はおそらく想像できるでしょう。
医薬品や医療用製品(例えば医療機器)の製造ライフサイクルにおける汚染は、悲惨な結果をもたらす可能性があります。製品の品質、患者の安全、そして究極的には、会社の評判を損なう可能性があります。だからこそ、確固たるCCSが非常に重要なのです。あなたの製品が安全、効果的で、汚染のないものであることを保証することが、あなたのゲームプランです。
敵を理解する:汚染の種類
汚染を効果的に撃退するには、あなたが何に直面しているのかを知る必要があります。汚染はさまざまな原因から発生することがあり、効果的なCCSを開発するためにこれらを理解することが重要です。
無菌製品の場合、主な汚染の種類には以下が含まれます:
- 微生物汚染:これには細菌、ウイルス、真菌、その他の微生物が含まれます。これらの目に見えない侵入者は、環境、人員、または原材料から発生することがあり、製品を台無しにする可能性があります。
- 微粒子汚染:これは製品を汚染する可能性のあるほこり、繊維、または金属の削りかすなどの物理的粒子を指しています。薬のバイアル内に金属片を見つけたと想像してみてください!
- 化学汚染:抽出性および溶出性の汚染物質は、無菌および非無菌製品の両方にとって懸念事項です。製造プロセスから、または他の製品との交差汚染によって、製品に不要な化学物質が放出されるときに発生します。
要塞の構築:確固たるCCS戦略の開発
CCS戦略の作成は、問題が起きてから対応するのでなく、積極的であることです。すべてのリスクを事前に予測することで、汚染を遠ざけるための適切なコントロールをすべて行うことができます。企業が通常どのようにそれを行うかは次のとおりです:
- リスク評価:独自のCCSを構築する最初のステップです。それには、潜在的な汚染源を特定し、そのリスクを評価することが含まれます。
- 予防策:リスク評価に基づいて、企業は汚染を防ぐための措置を実施します。これには、適切な衛生慣行、空気ろ過システム、および人員のトレーニングなどが含まれる場合があります。
- モニタリング:予防措置が機能していることを確認するために、定期的なモニタリングが不可欠です。これには、環境モニタリング、製品テスト、および監査が含まれる場合があります。
- 是正措置:汚染が検出された場合、企業は迅速な是正措置を講じる必要があります。これには、汚染された製品のリコール、汚染源の調査、および再発防止措置の実施が含まれることを意味します。
規格を満たす:規制要件
FDA(食品医薬品局)およびEMA(欧州医薬品庁)は、CCSに対する厳格な要件を持っています。
FDAは、汚染の防止、検出、および是正するためのアプローチを概説した書面によるCCSを企業に要求しています。彼らは、衛生手順、環境モニタリングプログラム、および是正措置計画の詳細な説明を求めています。
同様に、EMAは企業が堅牢なCCSを持つことを要求しています。彼らはまた、企業が最もリスクの高い領域に努力を集中するリスクベースのアプローチの重要性を強調しています。
無菌医薬品のためのEU GMP Annex 1改訂
では、改訂されたEU GMP Annex 1は何と言っているでしょうか?このEU GMP Annex 1の更新は、無菌医薬品の製造のためのガイドラインの大幅な改訂であり、基本的には品質と安全性を確保するためのよりリスクベースで包括的なアプローチを提供します。更新の主要な側面の一つは、次のようなすべての基盤をカバーする包括的なCCSの要件です:
- 交差汚染を防止
- 無菌性の保証
- 生物学的汚染物質の管理(例:バイオバーデン、エンドトキシン、プリオン)
- 外来粒子の管理(非生物的、可視/非可視、内因性/外因性)
また、環境モニタリング、クリーンルームの設計と分類、迅速な微生物学的方法などさまざまな領域でCCSを実装する方法に関するより詳細なガイダンスがあります。
盤石なCCSのための信頼性の高いソリューション
良いCCSゲームプランには、ザルトリウスのような業界の信頼できるサプライヤーからの信頼性の高いソリューションが含まれています。
効果的なCCSに沿って、MD8 Airscanおよびゼラチンフィルターは、(EU-GMP Annex 1で要求されている)真の介入のない連続空気モニタリングを可能にし、Sterisart®セプタムキャニスターは無菌サンプリングおよび無菌試験の補足を可能にします。
バイオバーデン試験には、Microsart® @filterおよびMicrosart® @mediaシステムが、重要な膜移送ステップ中の二次感染を防ぐのに役立つよう設計されています。完全にタッチフリーで行うことができます!
迅速な微生物試験製品も重要です。迅速なデータを提供するので、生産ラインへの潜在的な影響を最小限に抑えることができます。ザルトリウスのMicrosart® qPCRキットは、わずか3時間でマイコプラズマ、細菌、および真菌を検出でき、迅速です!