s

高精度称重天平专为药物洗脱支架而设计,可提供准确可靠的结果并提高生产率

Cubis® 天平不仅能够提高支架称重效率,还能提供卓越的精度

我们的称重解决方案专为原料药和辅料而设计,不仅拥有出色的称重性能,还能控制药物洗脱支架上的涂层量 - 集众多优势于一身的赛多利斯 Cubis® 天平是医疗器械行业支架制造商的理想之选。即使是微量的原料药,Cubis® 天平也能保证优异的产量;不论您的实验室和设施拥有怎样的支架尺寸或称重条件,其快速的稳定时间能够显著提高生产力。精确的称重结果和高速的关键参数处理,将使您获益匪浅。

Cubis® 天平拥有灵活的无缝式连接,能够轻松集成到任何流程和(ERP)系统中。我们还提供 Cubis® Q-Apps 软件,它具有一系列选项,让您可以更有效地使用天平和处理称重数据。如果您的支架制造和质量控制工艺必须满足特定标准,我们也可以根据您的需求定制赛多利斯称重解决方案。

申请试用

新白皮书 

赛多利斯的 Cubis® II 旨在遵循美国 FDA 的数据完整性原则,该原则要求数据准确、清晰、同步、原始和可追溯(ALCOA)...

下载了解更多信息

Cubis® – 实现精确度和生产率之间的完美平衡

Cubis® II - 定制您的专属天平

赛多利斯自豪推出 Cubis® II - 新一代模块化高端天平。Cubis® II 是一款完美的超微量和微量天平,适用于需要最可靠称重结果和最高称重通量的药物洗脱支架制造商。Cubis® II 平台包含称重硬件和软件,是一款可自由配置的高性能产品组合。Cubis® II 将与您独特的工作流程和合规性要求保持一致,帮助您更大限度地提高运营效率和产出。

探索用于支架称重的 Cubis® II 超微量和微量天平

  • 赛多利斯推荐使用 Cubis® II MCA6.6S、MCA10.6S、MCA2.7S 和 MCA3.6P

了解更多

Brochure: Cubis® II: Your Balance, Your Way

PDF | 797.6 KB

下载

观看视频

Cubis® 大量程微量天平带给您可靠的支架称重 

Cubis® 大量程微量天平堪称医疗器械行业药物洗脱支架制造商的理想之选。Cubis® 天平能够保证优异的产量;不论您的实验室和设施拥有怎样的支架尺寸或称重条件,其快速的稳定时间能够显著提高生产力。准确的称重结果和高速的关键参数处理,将使您获益匪浅。

探索用于支架称重的 Cubis® 大量程微量天平

  • 赛多利斯推荐使用 Cubis® MSA36S、 MSA36P、 MSA66S 和 MSA66P

索取报价

宣传手册:Cubis®大量程微量天平:直接用大体积容器称量微量样品

PDF | 2.3 MB

下载

观看视频

凭借 Cubis® 天平提高生产率并获得可靠结果

效率更高

  • 更快的稳定时间 - Cubis® 在每一个称重步骤都将带给您业内更快的稳定时间,实现更高通量。
  • 高速准确 - 超快速的处理意味着全方位的快速精确处理,可在几秒钟内为您提供准确的结果。
  • 完全符合法规要求 - Cubis® 天平符合严格的规定,能够生成完全可追溯的数据,让您在受监管的环境中自信开展工作。Cubis® 还能集成经过验证的 SOP,确保您的工艺符合批准的工作流程。

安全准确

  • 领先的性能 - Cubis® 天平不仅拥有卓越的量程和可读性,还兼具超凡的稳定性和精度,为您提供优异性能。您甚至可以称重极少量的药物,如紫杉醇或西罗莫司,让您安心监测支架上的涂层量。
  • 定制夹持器 - 赛多利斯可按照您的需求定制夹持器,助您实现便捷可靠的称重。
  • 集成式电离器 - 天平的 DI 防风罩能够轻松集成 Q-Stat 电离器,以消除支架或样品上的干扰静电;无论您的称重环境如何,都能确保您获得稳定、精确的称重结果。

简单灵活的测量

  • 多种硬件配置 - 提供各种量程和可读性选项,多种防风罩型号、称重盘、支架和显示器,您能够轻松找到适合您支架称重应用的硬件组合。
  • 灵活的软件配置 - Q-App 软件随附额外的增强协议以支持支架称重;我们也可根据您的特定要求和工艺步骤进行定制。
  • 无缝连接 - Cubis® 软件能够轻松集成到现有软件环境或 LIMS 中,无需创建单独的软件孤岛。

Cubis® 高端天平的超凡称重性能

标准化、个性化、还是全面定制?一切由您做主。尽在 Cubis® 天平系列。

了解 Cubis® 天平的更多信息

联系我们

您是否对特定的解决方案感兴趣?*

我们如何为您提供帮助?*