text.skipToContent text.skipToNavigation

Medios de Cultivo

Juegos de almohadillas de nutrientes, ampollas de medios de cultivo para ser usados con monitores Biosart® todo en uno para la filtración y la incubación, los medios de caldo líquido en botellas y tubos, todos cuentan con una larga vida útil. 
Las placas de medio de agar Microsart le permiten transferir filtros de membrana sin usar pinzas.

Juegos de Almohadillas de Nutrientes

Juegos de almohadillas de nutrientes, ampollas de medios de cultivo para ser usados con monitores Biosart® todo en uno para la filtración y la incubación, los medios de caldo líquido en botellas y tubos, todos cuentan con una larga vida útil. Las placas de medio de agar Microsart le permiten transferir filtros de membrana sin usar pinzas.

Saber más

 

Medio Nutriente Biosart® 100

Los medios de nutrientes Biosart® 100 son ampollas de medios para el análisis microbiológico de productos farmacéuticos, alimentos, bebidas, agua y otros líquidos. Las ampollas son los medios listos para uso y cada caja contiene 50 ampollas con 2,5 ml de medio nutriente estériles y un certificado específico del lote.

Saber más

Microsart® @media

Los Microsart® @media son placas prellenadas con diferentes tipos de medio de agar, empacados de modo estéril y listo para uso. Junto con las unidades de Microsart® @filter introducen un nuevo concepto para agar y la transferencia de membrana en las pruebas de límite microbiano.

Saber más

Botellas y Tubos de Medio de Cultivo

Los medios de agar para recuento de colonias por el método de filtración por membrana o por medio de incubación directa.

Saber más