text.skipToContent text.skipToNavigation

Tacta - Perfectly Balanced

Pipetas mecánicas Tacta

¿Ha pensado alguna vez en la experiencia del usuario a la hora de pipetear? Nosotros sí.

La firma Sartorius se siente orgullosa de presentar Tacta, la nueva pipeta mecánica de calidad premium que proporciona excelente comodidad. Tacta permite pipetear sin esfuerzo y de forma segura, a la vez que ofrece resultados precisos y fiables una y otra vez.

La experiencia Tacta:
perfectamente equilibrada

En Sartorius, escuchamos a nuestros clientes y combinamos sus opiniones con nuestra amplia experiencia y actividad de I+D puntera con el fin de crear el diseño excepcionalmente equilibrado de Tacta. Tacta está diseñada para ofrecer una excelente sensación en la mano y es fácil y cómoda de usar. Todos los materiales empleados en Tacta se han seleccionado minuciosamente y cada componente está diseñado para cumplir los más exigentes estándares.

Características y Beneficios

Sienta la comodidad

  • Cómoda de sostener gracias a su soporte diseñado ergonómicamente
  • Fuerzas reducidas de pipeteo y eyección de puntas que reducen el riesgo de trastornos musculoesqueléticos de origen laboral en las extremidades superiores
  • Eyección de puntas controlada y suave con la nueva tecnología Sartorius Optiject
  • El sistema Optilock exclusivo de Sartorius proporciona flexibilidad para ajustar y bloquear el volumen

Lograr resultados confiables

  • Resultados confiables, incluso durante periodos prolongados de pipeteo
  • Ajuste para proporcionar resultados precisos con todo tipo de líquidos
  • Visor de 4 dígitos para configurar el volumen fácilmente y con precisión

Protección de contaminación

  • Los filtros Safe-Cone reducen el riesgo de contaminación en todos los modelos > 10μl
  • Fácil de limpiar, con solo tres piezas para desmontar

Características técnicas

  • Los modelos de un solo canal abarcan una gama de volúmenes de 0,1 µl a 10 000 µl y los modelos multicanal van de 0,5 µl a 300 µl
  • Totalmente autoclavable
  • Optilock, sistema de bloqueo dual
  • Optiject, sistema de eyección de puntas asistida por palanca
  • Optiload, conos de punta con muelle
  • Peso: 70 - 100 g modelos de un solo canal, 140 - 170 g modelos multicanal
  • Longitud: 199 - 242 mm
  • Principio de pipeteo mediante desplazamiento de aire