Cubis® II QApps — The Cubis® II Lab Balance Software Concept

QApp-Packages are software programs (QApps), for instance, lab applications, functions, or utilities. After licensing, these QApps can be activated and run in a task.

The licenses for the QApp-Packages can be ordered together with the balance. All packages are pre-installed on the balance and ready for use after delivery.

In the QApp-Center, browse through the packages to get information about their content, in detail.

We suggest ordering our all-inclusive Package QP99, which includes an incredible price advantage.

Request a Cubis® II Demo Now

長く使える天びん

  • Qアプリは拡張と更新ができ柔軟
  • Qアプリは、お客様のワークフローに100% 合わない場合には修正可能
  • Qアプリはコンパクトで構成が明確なため、検証にかかる労力を抑えてバリデーションが簡単
  • Qアプリは、アプリケーションのライフサイクルにわたり繰り返し開発される
  • 変化し続ける規制ニーズやラボのニーズへの長期的かつ柔軟な適合を保証

Onboard QApp Center

Choose your applications or individual balance functions from QApp packages clustered by different topics. License your selected package and integrate them into the tasks you can run on the balance.

See all QApp Packages

簡単な操作

  • Qアプリは起動できる「タスク」として作成され、アプリケーションを実行
  • Qアプリがワークフローをガイドし、信頼できる結果の取得をサポート
  • Qアプリに応じて、結果は統計値、数字、またはグラフで表示することが可能
  • 結果は指定のザルトリウス社製プリンターまたは標準ネットワークプリンターで印刷可能

Qアプリパッケージ - お選びください

お客様の要件に最も適合するQアプリパッケージをお選びください。Qアプリのエッセンシャルパッケージは無料です。

Pharma Package QP1

21 CFR Part 11コンプライアンスとその他の製薬関連アプリケーションを規制領域で使用するのために必要なすべての要件と併せて提供します。

Advanced Package QP2

Advancedひょう量アプリケーションには、一般的なラボワークフローの大部分が網羅された役に立つアプリケーションが多数入っています。

Utilities Package QP3

ラボでの天びんの使用をサポート・最適化する特別なひょう量アプリケーションと機能が含まれています。

Connectivity Package QP4

天びんをIT環境にシームレスに統合するためのデータ交換用アプリケーションが入っています。

All Inclusive Package QP99

特別割引価格ですべてのパッケージ(QP1、QP2、QP3、QP4)を手に入れられます。

QApp Center

Detailed information on the different QApps and QApp Packages

Learn More

Cubis® II Status Center

  • Cubis® IIには警告やエラー、環境状態を表示するダッシュボードディスプレイを備えた診断・モニタリングシステムが含まれており、ユーザーは関連情報を一目で確認
  • ダッシュボードには、統合されたセンサーからの温度、湿度、大気圧、水平などのシグナルの評価も表示
  • Cubis® IIは何が問題かを表示するだけでなく、警告やエラーに対するサポートも提供
  • Status Centerには、型番、シリアル番号、ファームウェアパッケージのバージョン、QApp-Centerのバージョン、IPアドレスなどの詳細な装置情報が一目で分かるように表示
  • 装置ステータスの自動モニタリングは、キャリブレーションや水平調整をしていない装置を使用して間違った測定結果を得ることを阻止
  • 2019年7月にはStatus Centerで遠隔サービスや予測サービスもご提供する予定

Request More Information

What other areas are you interested in? (select all that apply)