Draft Shields for Cubis® II

Optimal Protection Against Drafts And Electrostatic Charges

  • Optimal protection against external influences guarantees highest weighing accuracy
  • High glass transparency panels guarantee outstanding visibility of the weighing pan and the surrounding working area
  • Conductive coating on the glass panels reduces the influence of external electrostatic charges
  • LED light in Ultra-Micro and Micro balances allow fatigue-free work, even with the smallest sample sizes
  • Cubis® IIdraft shields feature high mechanical stability
  • Doors open effortlessly and glide smoothly and silently

Cubis® IIは液体や粉末がこぼれても大丈夫です

ドラフトシールドのすべての部品は清掃性に優れ、素早く簡単に取り外すことができます。数秒で天びんは測定を再開できる状態になります。

ひょう量皿はチタン製(ウルトラミクロ天びん、ミクロ天びん、分析天びん、セミミクロ天びん)で、以下の特徴を備えています:

  • 浸食性物質の場合でも高い耐腐食性を発揮
  • 高分解能天びんの潜在的問題である磁気の影響を低減

F分析・セミミクロモデルでは、ドラフトシールドのベースプレートがハイグレードステンレス製

ウルトラミクロ・ミクロモデルでは、ドラフトシールドのベースプレートがチタン製

ドラフトシールドのガラスパネルのクリーニング

クリーニングするため、ユニット全体の安定性を損なうことなくわずか数段階でドラフトシールドのすべてのドアを取り外しできます。

ドラフトシールドM

学習機能を備えたウルトラミクロ・ミクロ天びん用の自動ドラフトシールド。読取限度が0.001 mgまたは0.0001 mgのモデル用。

フィルターひょう量用ドラフトシールドF

フィルターを高精度でひょう量するために設計された手動ステンレス製ドラフトシールド。読取限度が0.001 mgまたは0.0001 mgの天びん用(ひょう量モジュール10.6S、6.6S、3.6P、または2.7S)

ドラフトシールドI

イオナイザーと学習機能を備えた、セミミクロ天びんと分析天びん用自動ドラフトシールド

ドラフトシールドA

読取限度が0.01 mg、0.1 mg、または1 mgの全モデルとモデル5202S用の学習機能を備えた自動分析天びん用ドラフトシールド

ドラフトシールドU

読取限度が0.01 mg、0.1 mg、または1 mgの全モデルとモデル5202S用の手動分析天びん用ドラフトシールド

ドラフトシールドE

読取限度が1 mgの全モデルとモデル5202S用の手動ドラフトシールド

ドラフトシールドR

読取限度が1 mgの全モデルとモデル5202S用のフラットなステンレス製ひょう量皿、取り外し可能な風防フレーム付き

Request More Information

What other areas are you interested in? (select all that apply)