Cubis® II user interfaces

Advanced User Interface MCA

Large 7“ color touch display including touch, scroll, swipe functionality with factory installed essential weighing applications and diverse QApp Packages for optional software extension.

Features:

  • High-performance touch screen with high resolution and brilliant colors
  • Modern user guidance with outstanding ease of use, even in complex lab situations

ベーシックユーザーインターフェースMCE

最高のひょう量性能を簡単操作できるようにする基本ひょう量アプリケーションがインストールされた大型高コントラストタッチディスプレイ

特徴:

  • 複雑なアプリケーションがなく最高レベルの正確性でひょう量を行う必要のあるユーザー向け
  • 機能をわかりやすく構造化した高コントラストタッチディスプレイ
  • 使いやすい基本ひょう量アプリケーションを搭載

Cubis® II (キュービス・ツー)専用お問合せフォーム

他に興味のある製品があればご教示ください。 (複数選択可)

お問合せの目的