Cubis® Ilシリーズの紹介  -  カスタマイズ可能なモジュール

2009年以来、ザルトリウスのCubis®プレミアムラボ天びん製品ラインはこの分野の標準性能として認識されています。

Cubis®は、ハードウェア(ひょう量ユニット、ディスプレイ、ドラフトシールド)とソフトウェア/アプリケーションのいずれにおいても完全モジュラー設計を取り入れた初のラボひょう量シリーズであり、現在も唯一無二の存在です。

デモのご依頼はこちら

数千ものハードウェア構成

多種多様なハードウェア構成を実現するため、45のひょう量モジュール、2つのユーザーインターフェース、7つのドラフトシールドから用途に最適なカスタマイズができます。

Cubis® IIハードウェアの詳細はこちら

Cubis® II (キュービス・ツー)専用お問合せフォーム

他に興味のある製品があればご教示ください。 (複数選択可)

お問合せの目的