Cubis® II — Your Balance, Your Way

次世代モジュラー式プレミアム電子天びん

ザルトリウスのCubis® II(キュービス・ツー)はユーザー独自のニーズやコンプライアンス要件に沿ってハードウェアとソフトウェアの構成をフルカスタマイズするため、信頼できるひょう量結果が必要な研究開発ラボや分析ラボの科学者にとって最高レベルの操作効率と成果を得られる高性能天びんシリーズです。

Cubis® II天びんのモジュールはすべて直感的に操作できるように設計されており、インテリジェントな診断システムによりさらに使いやすくなりました。診断システムは、測定中の人為的ミスの可能性を抑えながらさまざまなワークフローの再現度が高められることを保証します。

NEW: Cubis® II チュートリアルとアプリケーション・ビデオ

ビデオを観る
Cubis® IIの構成を見る
今すぐ見る

信頼できる結果

Cubis® II天びんには他の天びんにはないユニークな利点があります::

  • トップクラスの性能:サンプルタイプを問わず高容量や高い読取性など最高レベルの性能を発揮
  • エラーレスな操作:データ取得中にエラーの関連要因にアクセスできる機能を用いてエラーを防ぎ、高い信頼性と透明性を確保
  • エンドツーエンドデータインテグリティ:Cubis® IIのユーザー管理機能とLIMSへの直接接続により、データの信頼性と改ざんが不可能であることを保証
  • 信頼できるサポート:弊社のサービスチームは、特異的な要件や、独自のご要望がある場合にも、お客様の成功を確実に導くお手伝いをするため専門的なサポートを提供

カスタマイズ可能なモジュール

  • 6万通りのハードウェアとソフトウェアの構成
  • 更新可能なソフトウェア
  • シームレスな接続
  • 長期的柔軟性

詳細はこちら

コンプライアンス完全準拠

  • 21 CFR Part 11およびEU Annex 11準拠
  • フルトレーサビリティ
  • そのまま提出できるデータ
  • ユーザー管理によるガバナンス
  • お使いのSOPとの統合

詳細はこちら

緻密な機能デザイン

  • 独自のQアプリがワークフローをガイド
  • オートレベリングで迅速かつ簡単な水平調整を保証
  • ジェスチャーセンサーと記憶機能を備えた革新的なドラフトシールドテクノロジー
  • 環境モニタリング用のクライメイトセンサー
  • 自動静電気除去のためのイオナイザー内蔵
  • ユーザー通知とアラートのためのStatus Center*

詳細はこちら

製品一覧

Cubis® II 台はかり

最大ひょう量は11.2 kg~70 kg、読取限度は100 mg~1 gで、あらゆる用途に最適なモデルを提供します。

見積もりを依頼する

Cubis® II上皿電子天びん

最大ひょう量は320 g~14,200 g、読取限度は1 mg~100 mg。あらゆる用途に最適なモデルを提供します。

見積もりを依頼する

Cubis® II セミミクロ・分析天びん

最大ひょう量は120 g~520 g、読取限度は0.01 mg~0.1 mg。あらゆる用途に理想的なモデルを提供します。

見積もりを依頼する

Cubis® IIウルトラミクロ・ミクロ天びん

最大ひょう量は2.1 g~10.1 g、読取限度は0.1 μg~1 μg。あらゆる用途に最適なモデルを提供します。

見積もりを依頼する

インフォグラフィック

内蔵イオナイザーが正確な計量を実現

Labmanagerとのパートナーシップ
内蔵イオナイザーを備えた分析天びんは、スペースをとらない効果的な静電気に対してのソリューションであり、幅広い分析ひょう量アプリケーションにおいて精度を確保します。

インフォグラフィックを見る

アプリケーションに関する記事

静電気が分析計量に及ぼす影響

分析ひょう量中に静電気を除去するための様々なオプション品の1つに、簡単で低コストの対策品があります。しかし、現在、計量上および実用上の制約のために、これらの方法の多くは、使用することが困難で時間がかかります。

詳細を見る

アプリケーションのハイライト

Cubis® IIでのデータベースを用いた調・配合Qアプリ

これは、Qアプリの柔軟なテアーの公式(調・配合)と単一容器の公式(調・配合)の使用例の説明です。いずれのQアプリもレシピを作成し、共有データベースに保存する機能を持っています。

アプリのハイライト 

ウェビナー

データインテグリティと最新ラボにおける次世代レベルの接続性

ウェブキャストでは、インテリジェントな機器設計によるペーパーレスラボのデータインテグリティの対応方法について学べます。

ウェビナーを視聴する


アプリケーションのハイライト

Cubis® IIによるDIN規格に準拠したピペットのチェック

DIN EN ISO 8655-2規格は、ピストン式ピペットなどの液体体積計を、定期的なインターバルを設けて少なくとも年に1回は確認しなければならないとしています。

詳細を見る


タブレット(錠剤)チェック|Cubis®️ IIでの錠剤・カプセルのチェック

タブレット(錠剤)チェック|Cubis®️ IIでの錠剤・カプセルのチェック

欧州薬局方は、25 mg以上の活性物質を含む錠剤とカプセルの投与単位の整合性を確認しなければならないとしています。

詳細を見る

規制対象エリアで使用するための高度なコンプライアンス

Cubis® II 資料

カタログ: Cubis® II: Your Balance, Your Way

PDF | 797.6 KB

Cubis® II

PDF | 4.0 MB

Cubis® II  MCA Firmware (09-03-03.01.16)

ZIP | 232.2 MB

Cubis® II Firmware, MCE (Version 09-05-03.01.05)

ZIP | 589.9 KB

Broschüre: Cubis® II — Ihre Waage, Ihr Weg

PDF | 2.3 MB

Datenblatt: Cubis® II

PDF | 1.9 MB

Cubis® II  MCA Firmware (09-03-03.01.16)

ZIP | 232.2 MB

Cubis® II Firmware, MCE (Version 09-05-03.01.05)

ZIP | 589.9 KB

Folleto: Cubis® II — Tu balanza, tu manera

PDF | 1.7 MB

La hoja de datos: Cubis® II

PDF | 1.9 MB

Cubis® II  MCA Firmware (09-03-03.01.16)

ZIP | 232.2 MB

Cubis® II Firmware, MCE (Version 09-05-03.01.05)

ZIP | 589.9 KB

Brochure: Cubis® II — Votre balance, votre référence

PDF | 2.3 MB

Fiche technique: Cubis® II

PDF | 1.9 MB

Cubis® II  MCA Firmware (09-03-03.01.16)

ZIP | 232.2 MB

Cubis® II Firmware, MCE (Version 09-05-03.01.05)

ZIP | 589.9 KB

Opuscolo: Cubis® II — La vostra bilancia, la vostra configurazione

PDF | 2.3 MB

Scheda Tecnica: Cubis® II

PDF | 1.9 MB

Cubis® II  MCA Firmware (09-03-03.01.16)

ZIP | 232.2 MB

Cubis® II Firmware, MCE (Version 09-05-03.01.05)

ZIP | 589.9 KB

Request a Cubis® II Virtual Demo Now

What other areas are you interested in? (select all that apply)