MYCAP®瓶口密封

今天就为您打造MYCAP

MYCAP®瓶口密封系列 - Aseptic Transfer System

MYCAP®密封系统是一种用于瓶子的一体式、即用型和一次性的无菌液体传输系统。
 
值得注意的是,尽管各种MYCAP®设计都具有不同的功能和配置,但都采用了安全的铂固化硅胶密封。MYCAP®是首个真正通用的密封系统。MYCAP®扩展了功能,消除了不确定性并简化了验证过程。

联系我们

探索MYCAP®独特的技术

MYCAP®适合任何应用

细胞培养扩增

细胞扩增的无菌新技术。传递和扩增培养基,无需打开烧瓶、无需进入BSC并且无污染。

了解更多关于MYCAP® CCX的信息

无菌培养基灌装和储存

MYCAP®进口管线包括0.2μm的灭菌级过滤器,用于培养基简单的一步操作。

下载数据表:歧管组件

下载数据表:单瓶组件

一般用途及储存

瓶身种类繁多,各种尺寸都有。使用瓶子的地方就有适合的MYCAP®解决方案

下载数据表:瓶组件

下载数据表:离心管

玻璃器皿用MYCAP®

适用于包括GL25、GL32、GL45等在内的所有常见玻璃器皿密封。生物反应器进料和可重复使用容器应用的理想解决方案

下载数据表:瓶口密封

采样歧管

切勿影响到样本。MYCAP®可对样本进行无菌采集、处理和分析。选择容器或进行需要的混合,使采样可靠而又安全。

今天就为您打造MYCAP


原料药和成品药储存

MYCAP®高性能的可靠密封使其成为“需要优先考虑容器密封的应用”的理想选择。MYCAP®适用于更大的玻璃瓶子和冷冻用瓶子

今天就为您打造MYCAP

定制设计和工程解决方案

让我们的设计师和工程团队投入工作。利用我们多元化的零件组合设计出自己的解决方案,或者让我们帮您解决问题。

今天就为您打造MYCAP

独特的技术,提升您的业务

平台技术

所有MYCAP®都采用了相同的铂固化硅胶密封,无论瓶体类型或瓶盖规格如何,您都可以一次验证MYCAP®密封,并在整个药物生产过程中自由使用,而无论应用如何。

MYCAP验证指南

高性能密封

由于具有良好的压缩变形性能和低蠕变性能,MYCAP能完成低压力密封。

MYCAP验证指南

应用广泛的树脂

MYCAP®硅胶密封不含增塑剂、稳定剂和抗氧化剂。

适用于-65°C至175°C的温度,是大多数生物制药行业应用。

MYCAP®规格

防止产品损失

特制的汲取管端可防止清除液体过程中发生吸入。精巧的马鞍形状确保了液体完全清除。

您需要的方向

设计简单美观,同时能够有效将液体入口保持在需要的位置或者让汲取管远离带Z-Flex铰接器的瓶内的配件。

无菌断开再简单不过了

…或更可靠。将环切断,只需简单的一步操作即可完成断开和密封。

下载产品数据表

QUICKSEAL验证指南

USP 87, USP 88

Pass

USP 788

Pass

USP 85

Pass

USP 661

Pass

USP 381

Pass

21CFR177.2600

Pass

Microbial Container Closure

Pass

Sterility (ISO11137-2)

Pass

Autoclaveable

Yes

Leak Testing

Lot Release

Shelf Life

2 Years

Tubing Materials

Silicone, TPE (eg, C-Flex®)

Specification are not inclusive of tubing, container or fittings. Consult Validation Guide for current material validation and testing.


联系我们

我们如何为您提供帮助?*