Ultrafiltro Arium® Cellplus
Para remoção eficaz de endotoxinas em aplicações de cultura de células
- Remoção eficaz da RNase | DNase
- Remoção confiável de endotoxinas
- Alto desempenho de vazão
- Qualidade certificada
- Embalagem estéril
O Arium® Cellplus é um ultrafiltro de ponto de uso para remoção eficiente de endotoxinas, RNase, DNase, microorganismos e partículas.
Projetado para o Arium® Comfort e para os sistemas de água ultrapura Arium® Mini, esse ultrafiltro estéril fornece a mais alta segurança para suas aplicações críticas de cultura de células. Um alarme de proteção fornecido com o ultrafiltro evita adicionalmente a contaminação retrógrada.
Além disso, o material de alta qualidade selecionado para o Arium® Cellplus permite excelentes vazões totais e taxas de fluxo ideais.
Especificações técnicas
| Membrana | Polissulfona |
| Composição do material | Poliuretano (PUR) |
| Carcaça | Acrilonitrila-butadieno-estireno (ABS) |
| Alarme de proteção | Policarbonato (PC) |
| Dimensões (altura × diâmetro) | 169 × 50 mm |
| Máx. pressão de operação | 6 bar (87 psi) |
| Máx. temperatura de entrada | 50°C |
| Área efetiva da membrana | 0.5 m² |
| Quociente de vazão* | Up to 2.0 l/min |
| Endotoxinas | < 0.001 EU/ml |
| Bactérias | < 1 cfu/100 ml |
| RNase | < 2.9 × 10-10 Kunitz U/μl |
| DNase | < 1.0 × 10-5 U/μl |
* depende da pressão de entrada e do tipo de sistema