Retenção de vírus para meios de cultura celular
A filtração para a remoção de vírus é um método altamente eficiente para mitigar o risco viral dos meios de cultura de células. Esse filtro tem como alvo vírus não envelopados, como MVM e vesivírus, e vírus grandes envelopados, como MuLV. O Virosart® Media foi especialmente desenvolvido para a filtragem de vírus em meios de cultura de células definidos quimicamente.
AUma nova estratégia de mitigação de riscos de vírus
Uma nova estratégia é a remoção de vírus antes do biorreator já após a preparação do meio para evitar possíveis contaminações do biorreator. A filtração de vírus é uma tecnologia comprovada e bem estabelecida no mercado para remover todos os tipos de vírus (faixa> 20 nm).
Nossa solução: Virosart® Media
O Virosart® Media é um filtro para a remoção de vírus desenvolvido especialmente para aplicações upstream. Este filtro recém-desenvolvido supera os desafios atuais dos filtros de vírus desenvolvidos originalmente para aplicativos downstream e fornece uma solução econômica em upstream, com maior capacidade de filtro para meio de cultura de células.
Mitigação de risco de vírus na preparação do meio de cultura de:
Meios de cultura celular definidos quimicamente
Adição de suplemento de meio de cultura, como CaCl2
Pó e meios líquidos
Maior segurança para o biorreator:
- ≥ 4 LRV para pequenos vírus não envelopados
- ≥ 6 LRV para vírus grandes envelopados
Novas membranas PES de alto desempenho:
Solução econômica para filtragem de mio de cultivo de vírus upstream
Maiores capacidades e vazões
Nenhum impacto no desempenho da cultura de células
Entrega estéril devido ao design da cápsula irradiatável gama:
- Pronto para uso
Fácil implementação em processos Single-Use
Prova Técnica
Capacidades de retenção
Organismo | Descrição | LRV |
---|---|---|
MVM | Vírus modelo para vírus pequeno não envelopado | ≥ 4 |
MuLV | Modelo de vírus para grandes vírus envelopados | ≥ 6 |
O Virosart® Media mostra alta retenção para todos os organismos testados. O desempenho confiável do filtro retentivo do vírus no meio de cultura ajuda a reduzir os riscos e aumentar a velocidade do processo para a escala comercial.