Membranas de nitrocelulose Unisart® para testes de fluxo lateral
Nossas membranas de nitrocelulose Unisart® são projetadas especificamente para serem a fase sólida ideal para todos os imunoensaios de fluxo lateral de diagnóstico. Todas as etapas do processo de fabricação da membrana Unisart® foram otimizadas para obter uma estrutura de membrana 3D reproduzível com uma superfície de membrana limpa e sem defeitos. A estrutura homogênea de nossas membranas garante uma absorção lateral controlada e uniforme de amostras e reagentes através da membrana, o que leva a uma maior precisão e reprodutibilidade dos resultados dos testes de fluxo lateral.
Família de produtos de membrana de nitrocelulose Unisart®
Membranas que fazem a diferença
A membrana de nitrocelulose é um dos componentes mais importantes de um teste rápido de fluxo lateral e deve ser selecionada com cuidado. Especialmente a velocidade capilar da membrana é muito crítica para a funcionalidade da faixa de fluxo lateral, pois afeta a sensibilidade, a especificidade, o tempo de resposta e, eventualmente, os custos do teste. Cada tipo de membrana da nossa família de membranas de nitrocelulose Unisart® possui uma faixa específica de velocidade capilar. Nossa membrana Unisart® CN 95 é perfeitamente adequada para amostras de alta viscosidade e produz tiras de teste com tempos de resposta muito curtos. Conseqüentemente, o Unisart® CN 95 é a membrana de escolha quando uma resposta rápida é desejável. Por outro lado, as tiras de teste com nossa membrana Unisart® CN 180 têm o maior tempo de resposta, mas os ensaios mostram a maior sensibilidade. De acordo com a aplicação, reagentes e condições de fabricação, nossas membranas Unisart® CN 110, CN 140 e CN 150 fornecem ideais diferentes de velocidade, especificidade e sensibilidade. Nossa ampla seleção de membranas Unisart® permite encontrar a que melhor atende aos requisitos do seu teste de diagnóstico.
Unisart® | CN 95 com suporte | CN 110 com suporte | CN 140 sem suporte | CN 140 com suporte | CN 150 com suporte | CN 180 com suporte |
---|---|---|---|---|---|---|
Material da membrana | nitrato de celulose | nitrato de celulose | nitrato de celulose | nitrato de celulose | nitrato de celulose | nitrato de celulose |
Tipo de suporte | 100 µm poliéster, transparente | 100 µm poliéster, transparente | nenhum | 100 µm poliéster, transparenter | 100 µm poliéster, transparente; 100 µm poliéster, branco | 100 µm poliéster, transparente |
Espessura (µm) | 240 - 270 | 185 - 215 | 120 - 160 | 225 - 255 | 240 - 280 | 225 - 255 |
Velocidade do capilar abaixo da teia, água purificada (s/40mm) | 65 - 115 | 90 - 130 | 90 - 150 | 95 - 155 | 90 - 180 | 135 - 175 |
Aparência visual | Todas as membranas Unisart® oferecem uma superfície branca, plana e lisa, livre de defeitos macroscópicos e de matérias estranhas. Todas são 100% inspecionadas por inspeção de luz de fundo. | |||||
Molhabilidade | Quantidade precisa de surfactante aniônico permite o umedecimento rápido |
Núcleo do rolo (bobina) de plástico | 76.8 mm, 3“ | ||
Certificado de análise | fornecido com cada entrega | ||
Largura da membrana | 17—300 mm (+/- 0.5mm) |
Membrana enrolada com papel de proteção amarelo intercalado entre as camadas da membrana.
Unisart® | CN 95 com suporte | CN 110 com suporte | CN 140 sem suporte | CN 140 com suporte | CN 150 com suporte | CN 180 com suporte |
---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de suporte | 100 µm transparente | 100 µm transparente | nenhum | 100 µm transparente | 100 µm transparente, 100 µm branco | 100 µm transparente |
Lado da correia lado da aplicação | não | não | sim | não | sim | não |
Compensação de fundo | muito rápido | muito rápido | rápido | rápido | rápido | rápido |
Tempo até o sinal | rápido | rápido | médio | médio | médio | médio |
Testes de resposta rápida | melhor adequado | adequado, dependendo da distância de migração | adequado, dependendo da distância de migração | adequado, dependendo da distância de migração | adequado, dependendo da distância de migração | adequado, dependendo da distância de migração |
Sensibilidade | bom | bom | muito bom | muito bom | muito bom, pode ser aprimorado usando o suporte branco | excelente |
Amostras viscosas | muito bom | bom | bom | bom | bom | bom |
Amostras carregadas de partículas | muito bom | muito bom | bom | bom | bom | bom |
Suporte como barreira contra cola de cartão | sim | sim | não, os cartões precisam ser selecionados com cuidado | sim | sim | sim |
Equipamento de distribuição de contato | adequado | adequado | adequado | adequado | adequado | adequado |
Equipamento dispensador sem contato | adequado | adequado | adequado | adequado | adequado | adequado |
Adequado para fabricação de bobina a bobina | adequado | adequado | precisa de manuseio cuidadoso | adequado | adequado | adequado |
Membrana Unisart® | Suporte de poliéster | Largura (mm) | Comprimento (m) | Max. emendas | Unidades/ Caixa | Número de referência |
CN 95 com suporte | ||||||
CN 95 | 100 µm transparente | 20 | 50 | 0 | 5 rolos | 1UN95ER050020WSB |
CN 95 | 100 µm transparente | 25 | 50 | 0 | 5 rolos | 1UN95ER050025WSB |
CN 95 | 100 µm transparente | 30 | 50 | 3 | 5 rolos | 1UN95ER050030—B |
CN 95 | 100 µm transparente | 20 | 100 | 3 | 1 rolo | 1UN95ER100020NT |
CN 95 | 100 µm transparente | 25 | 100 | 1 | 5 rolo | 1UN95ER100025KSB |
CN 95 | 100 µm transparente | 25 | 100 | 3 | 5 rolos | 1UN95ER100025NTB |
CN 95 | 100 µm transparente | 28 | 100 | 3 | 5 rolos | 1UN95ER100028NTB |
CN 95 | 100 µm transparente | 30 | 100 | 3 | 5 rolos | 1UN95ER100030—B |
CN 95 | 100 µm transparente | 35 | 100 | 3 | 5 rolos | 1UN95ER100035NTB |
CN 95 | 100 µm transparente | 40 | 100 | 0 | 1 rolo | 1UN95ER100040WS |
CN 95 | 100 µm transparente | 70 | 100 | 0 | 1 rolo | 1UN95ER100070WS |
CN 110 com suporte | ||||||
CN 110 | 100 µm transparente | 20 | 100 | 3 | 5 rolos | 1UN11ER100020NTB |
CN 110 | 100 µm transparente | 25 | 100 | 3 | 5 rolos | 1UN11ER100025NTB |
CN 110 | 100 µm transparente | 25 | 100 | 3 | 1 rolo | 1UN11ER100025NT |
CN 140 sem suporte | ||||||
CN 140 | nenhum | 200 | 0.25 | 0 | 2 folhas | 1UN14AS25020001 |
CN 140 | nenhum | 20 | 50 | 3 | 5 rolos | 1UN14AR050020—B |
CN 140 | nenhum | 25 | 50 | 3 | 5 rolos | 1UN14AR050025—B |
CN 140 | nenhum | 20 | 100 | 3 | 5 rolos | 1UN14AR100020NTB |
CN 140 | nenhum | 20 | 100 | 0 | 5 rolos | 1UN14AR100020WSB |
CN 140 | nenhum | 25 | 100 | 3 | 5 rolos | 1UN14AR100025NTB |
CN 140 | nenhum | 25 | 100 | 0 | 5 rolos | 1UN14AR100025WSB |
CN 140 | nenhum | 35 | 100 | 3 | 5 rolos | 1UN14AR100035NTB |
CN 140 | nenhum | 40 | 100 | 3 | 1 rolo | 1UN14AR100040NT |
CN 140 | nenhum | 270 | 100 | 3 | 1 rolo | 1UN14AR100270NT |
CN 140 com suporte | ||||||
CN 140 | 100 µm transparente | 20 | 50 | 3 | 5 rolos | 1UN14ER050020—B |
CN 140 | 100 µm transparente | 25 | 50 | 3 | 5 rolos | 1UN14ER050025—B |
CN 140 | 100 µm transparente | 25 | 50 | 0 | 5 rolos | 1UN14ER050025WSB |
CN 140 | 100 µm transparente | 17 | 100 | 3 | 1 rolo | 1UN14ER100017NT |
CN 140 | 100 µm transparente | 18 | 100 | 3 | 5 rolos | 1UN14ER100018NTB |
CN 140 | 100 µm transparente | 20 | 100 | 3 | 1 rolo | 1UN14ER100020NT |
CN 140 | 100 µm transparente | 20 | 100 | 3 | 5 rolos | 1UN14ER100020NTB |
CN 140 | 100 µm transparente | 25 | 100 | 3 | 1 rolo | 1UN14ER100025NT |
CN 140 | 100 µm transparente | 25 | 100 | 3 | 5 rolos | 1UN14ER100025NTB |
CN 140 | 100 µm transparente | 28 | 100 | 3 | 5 rolos | 1UN14ER100028NTB |
CN 140 | 100 µm transparente | 30 | 100 | 3 | 5 rolos | 1UN14ER100030—B |
CN 140 | 100 µm transparente | 35 | 100 | 3 | 5 rolos | 1UN14ER100035NTB |
CN 140 | 100 µm transparente | 40 | 100 | 0 | 1 rolo | 1UN14ER100040WSB |
CN 140 | 100 µm transparente | 70 | 100 | 0 | 1 rolo | 1UN14ER100070 |
CN 150 com suporte | ||||||
CN 150 | 100 µm transparente | 20 | 50 | 3 | 5 rolos | 1UN15LR050020NTB |
CN 150 | 100 µm transparente | 25 | 50 | 3 | 5 rolos | 1UN15LR050025NTB |
CN 150 | 100 µm transparente | 20 | 100 | 3 | 5 rolos | 1UN15LR100020NTB |
CN 150 | 100 µm transparente | 25 | 100 | 3 | 1 rolo | 1UN15LR100025NT |
CN 150 | 100 µm transparente | 25 | 100 | 3 | 5 rolos | 1UN15LR100025NTB |
CN 150 | 100 µm branco | 25 | 100 | 3 | 5 rolos | 1UN15WR100025NTB |
CN 180 com suporte | ||||||
CN 180 | 100 µm transparente | 20 | 100 | 3 | 5 rolos | 1UN18ER100020NTB |
CN 180 | 100 µm transparente | 25 | 100 | 3 | 5 rolos | 1UN18ER100025NTB |
As dimensões personalizadas das membranas de nitrocelulose Unisart® também estão disponíveis mediante solicitação.