Immunostrip & Blotting

Linhas nítidas e intensas para suas tiras de testes e tampões

Membranas de transferência à base de nitrocelulose UniSart®

As tiras com linhas ou com pontos ainda são amplamente utilizadas em testes de diagnóstico in vitro. Muitas doenças infecciosas geram uma resposta imune complexa e requerem um perfil de anticorpos do soro do paciente. Para fazer isso, os diferentes antígenos imuno-dominantes devem ser aplicados em linha ou pontos em um substrato de ligação uniforme. Hoje, muito tempo depois que uma primeira membrana foi usada na transferência, a membrana de nitrocelulose ainda é o melhor substrato para proteínas.

A membrana certa para o seu borrão

As membranas UniSart® de 0,2 µm e 0,45 µm mostram uma estrutura otimizada para transferência de proteínas com tamanhos de poros pequenos para...

Saiba mais

Linhas e pontos bem definidos

As membranas UniSart® de nitrocelulose de poros pequenos são bem adaptadas a todos os sistemas de transferência de proteínas após eletroforese em...

Saiba mais

Especialização em fabricação de nitrocelulose

Membranas de nitrocelulose UniSart® de engenharia alemã

A família de membranas UniSart® é produzida na Alemanha com equipamentos de última geração. Elas são desenvolvidos, produzidas e distribuídas de acordo com um Sistema de Gestão da Qualidade certificado em conformidade com a DIN / ISO 9001. As novas máquinas de fundição dedicadas atualizadas permitem a produção de grandes lotes de nossas membranas de nitrocelulose de poros pequenos UniSart® com alta consistência.

Contact Us