Filtração da Sartorius: otimizada por design
Há mais de 140 anos, a Sartorius tem usado a ciência para criar soluções para nossos clientes. O portfólio de filtração de laboratório da Sartorius inclui desde papéis de filtro simples ou membranas microporosas até a última inovação em dispositivos de filtração, unidades de ultrafiltração ou dispositivos de purificação de DNA, demonstra o compromisso da Sartorius com o uso do que há de melhor em ciência e projeto de engenharia para fornecer uma linha de produtos que não só atende a maioria das necessidades, mas também faz isso com a facilidade, o desempenho, a qualidade e a consistência que os cientistas esperam hoje.
Escolha o tipo de filtro
Clarificação fácil por HPLC!
O poder da simplicidade
- Clarifique até 8 amostras simultaneamente em segundos!
- Use apenas a palma da mão para clarificar!
- Versátil: opera baixos volumes de amostra com perda mínima de amostra e compatibilidade máxima
Simplesmente mais rápido, simplesmente melhor
Mais rápido a concentrar, maiores recuperações
- Altas taxas de fluxo incomparáveis devido ao canal estreito entre membranas exclusivo
- Recuperação ideal da amostra com design angular do bolso de parada
- 100% de resistência química ao hidróxido de sódio 2N permite a remoção de endotoxinas
Saiba mais sobre o Vivaspin® Turbo 15
Saiba mais sobre o Vivaspin® Turbo 4
Otimize a preparação de amostras para HPLC para obter maior precisão analítica
Os resultados da HPLC podem ser tão bons quanto a qualidade da preparação da amostra. O uso dos produtos Sartorius para preparar amostras para HPLC evita que os problemas comuns ocorram:
- Nenhum bloqueio da sua coluna HPLC
- Maior sensibilidade da sua coluna HPLC
- Maior precisão
- Menos picos de falsos positivos
- Menos ruído de fundo
- Não lixiviáveis
Recursos mais recentes de filtração e purificação para laboratório
Novo pôster de seleção de ultrafiltração de laboratório
Ultrafiltração em laboratório: como escolher o dispositivo e método ideais
Como escolher o dispositivo e método de ultrafiltração ideal para proteínas, vírus, DNA, polímeros, nanopartículas, exossomos e muito mais!
Nota de aplicação
Como aumentar a recuperação em amostras críticas de proteínas: Impacto da membrana, volume e pH do filtro de seringa
A perda de proteínas durante a preparação da amostra pode ser um obstáculo à quantificação confiável do produto em ambientes biológicos, biotecnológicos e biofarmacêuticos.
Seu guia prático de técnicas básicas de laboratório
"Você precisa aprender a andar antes de correr" é um ditado que muitos de nós provavelmente ouvimos quando éramos crianças. A mensagem clara aqui é que existem algumas habilidades básicas que precisamos dominar antes de passar para o próximo nível. E há muitas boas razões para que, seguindo esse mantra, se estabeleça uma para o sucesso, das quais a menos importante - para continuar a metáfora - é evitar tropeçar e cair em seu rosto.