Biosealer® TC - Desconexão estéril de tubulação TPE
Desconexão estéril de tubos de TPE de até 1 "OD em conjuntos descartáveis usados em processos de fabricação biofarmacêutica.
O Biosealer® TC é um dispositivo totalmente automatizado para desconectar tubos termoplásticos em uma operação de selagem estéril. Essa tecnologia comprovada permite a desconexão estéril de tubos de ¼ ”a 1” de diâmetro externo. O Biosealer® TC é usado para desconectar tubos termoplásticos (TPE), como Tuflux® TPE, C-Flex® 374, AdvantaFlex®, SaniPure ™ BDF ™ e Pharmed® BPT, em conjuntos descartáveis usados em processos de fabricação biofarmacêutica. Os componentes individuais dos conjuntos podem ser desconectados em um ambiente não estéril, mantendo a esterilidade do produto.
Descubra como é simples operar o novo Biosealer® TC!
Veja todas as especificações do produto Biosealer® TC e solicite seu orçamento
Explore o Biosealer® TC
Downloads:
- Datasheet: Biosealer® TC PDF | 843.1 KB
- Service Datasheet: Preventive Maintenance - Biosealer® TC PDF | 584.1 KB
- Service Datasheet: Device Qualification - Biosealer® TC PDF | 584.3 KB
- Service Datasheet: Installation and Commissioning - Biosealer® TC PDF | 584.2 KB
- Biosealer® TC PDF | 3.6 MB