Sistema de transferência de fluido asséptico de uma peça, pronto para uso e de uso ún...

Sistema de transferência asséptica

Família de tampas de garrafa Mycap®

As tampas Mycap® são um sistema de transferência de fluido asséptico de uma peça, pronto para uso e de uso único para garrafas.

Surpreendentemente, cada projeto Mycap® apresenta nosso selo de silicone curado com platina seguro, apesar de uma ampla gama de recursos e configurações. Mycap® é o primeiro sistema de fechamento verdadeiramente universal. Mycap® expande recursos, remove incertezas e facilita a validação.

Contate um especialista

Explore as tecnologias exclusivas Mycap®

Um Mycap® para qualquer aplicação

Contate con um especialista

Preenchimento e armazenamento de meio de cultura estéril

A linha de entrada Mycap® inclui filtro de grau esterilizante de 0,2 µm para preparação de meio de cultura simples em uma etapa, preenchimento de meio de cultura a e outras operações.

Baixar Folha de Dados: Conjuntos Manifold

Baixar folha de dados: conjuntos de garrafa única

Uso e armazenamento geral

Disponível em uma grande variedade de tipos e tamanhos de garrafas. Existe uma solução Mycap® em qualquer lugar em que você use uma garrafa.

Baixar folha de dados: conjuntos de garrafas

Baixar folha de dados: tubos de centrífuga

Mycap® for Glassware

Disponível para todos os fechos de vidro comuns, incluindo GL25, GL32, GL45, etc. Solução ideal para Bioreactor Feeds e aplicações de recipientes reutilizáveis.

Baixar folha de dados: tampas de garrafas

Amostragem Manifolds

Não comprometa sua técnica estéril. Mycap® permite enchimento estéril, coleta estéril e análise de suas amostras. Selecione o recipiente ou combinação de recipientes de que você precisa para tornar sua coleta de amostra confiável e segura.

Crie seu Mycap®


Substância e armazenamento de drogas

O selo confiável e de alto desempenho do Mycap® o torna ideal para aplicações onde o fechamento de contêineres e conectores assépticos são prioridade # 1. Mycap® está disponível em garrafões e garrafas maiores projetados para aplicações de congelamento.

Crie seu Mycap®

Projetos personalizados e soluções de engenharia

Mycap Bottle Closures

Coloque nossos designers e equipes de engenharia para trabalhar. Projete sua própria solução de nosso portfólio diversificado de peças ou deixe-nos ajudá-lo a resolver seu problema de processo de enchimento estéril.

Crie seu Mycap®

Tecnologia única para aprimorar suas operações

Tecnologia de Plataforma

Uma vez que todos os Mycap® apresentam a mesma tampa de silicone curado com platina, independentemente do tipo de frasco ou das especificações da tampa, você pode validar a tampa Mycap® uma vez e usá-la livremente em todo o processo de produção do medicamento, independentemente da aplicação.

Guia de validação Mycap®

Fechamento de alto desempenho

Mycap® tem baixa tensão para vedação graças ao excelente conjunto de compressão e propriedades de baixa fluência.

Resinas de aplicação amigável

Proteger contra perda de produto

A ponta do tubo de imersão especialmente construída impede a sucção durante a remoção do fluido. A forma sutil da sela garante a remoção do fluido até a última gota.

Direção onde você precisa

Design elegantemente simples e ainda extremamente eficaz para manter a entrada de fluido onde é necessário ou tubos de imersão longe de acessórios na garrafa com o articulador Z-Flex.

A desconexão asséptica não pode ficar mais simples

… mais ou confiável. Corte o colar para fazer a desconexão e vedação em um simples passo.

Baixe a folha de dados do produto

Guia de validação Quickseal®

USP 87, USP 88

Passar

USP 788

Passar

USP 85

Passar

USP 661

Passar

USP 381

Passar

21CFR177.2600

Passar

Fechamento de recipiente microbiano

Passar

Esterilidade (ISO11137-2)

Passar

Autoclavável

Sim

Teste de vazamento

Liberação de lote
Validade2 anos

Materiais de Tubulação

Silicone, TPE (eg, C-Flex®)

As especificações não incluem tubos, recipientes ou conexões. Consulte o Guia de validação para validação e teste de material atual.

Request Info

How can we assist you?