より簡便な3D細胞モデル解析がここに

Coming Soon:これまでの常識を覆す、画期的なハイスループット生細胞解析

概要

誰もが生理学的に正しいデータを求めています。多くのラボが、細胞の形態や挙動をより的確に示す3D細胞モデルを導入しているのはそのためです。しかし、細胞は環境の変化に敏感です。では、どうすればデータの信頼性を確保できるのでしょうか?

今ならそれが可能です!生細胞解析の未来に備え、インキュベーター内で2Dおよび3D培養を継続的にモニターできる機能でラボを強化し、余分なハンドリングや不要な中断をなくしましょう。

コンタミネーションや細胞ストレスを心配することなく、スフェロイドやオルガノイドの成長をリアルタイムで観察することができます。
最大6枚の96ウェルアッセイプレートを一度にモニタリングできるため、圧倒的なスループットで最大限の効率を発揮します。
実際に信頼できるデータを取得し、数回の操作で公開可能な数値に変換することができます。

あらゆる次元で、生細胞からトランスレーショナルな洞察を得られる時が来ました。

あなたはまず、何を発見しますか?

注目のポイント

生細胞イメージングおよび解析分野にまもなく登場

  • 高度な3D機能
  • 卓越したスループット
  • 効率化されたワークフロー
  • 動的なリアルタイムデータ
  • 非侵襲的モニタリング
     

Request a Quote, Demo, or More Information

What other areas are you interested in? (select all that apply)

Please Complete the Form to Get More Info