PMA HD
Alta resolución de 10 mg para pequeñas cantidades
Mejore la calidad de sus recetas y trabajos de mezcla para una mezcla de pintura económica y de alta calidad con el PMA HD.
- Máxima precisión incluso con pequeñas cantidades de pintura
- Solución ideal para aplicaciones móviles
- Huella más pequeña: ahorra espacio
- Opciones de alimentación USB versátiles: paquete de batería / barra de alimentación opcional
- Fácil de limpiar: pantalla de borde de vidrio templado y cubiertas protectoras en uso opcionales
- Aprobado para su uso en la zona 1 | Clase I, Div. 1 áreas peligrosas
- Compatibilidad de software
El PMA HD es la solución ideal para pintores, talleres y laboratorios donde se necesita una mayor precisión para cantidades más pequeñas.
Con una alta resolución de 10 mg (0.01g), la aprobación Ex Zone1 / Class I, Division 1 y la capacidad de conectarse a su software de color, el PMA HD proporciona las especificaciones ideales para obtener resultados rápidos y efectivos en su laboratorio de desarrollo de color.
El diseño ergonómico ocupa menos espacio, ahorra espacio, y la pantalla superior y las opciones de energía versátiles hacen del PMA HD la solución ideal para sus reparaciones móviles.