Determinación de humedad en resina plástica y materia prima - Cumple con la norma ASTM D6980
Clave para procesos de moldeo por inyección estables y productos finales de alta calidad
Hoy en día, el plástico es una de las principales materias primas de una gran variedad de productos. Para el procesamiento de las resinas plásticas hasta el producto final mediante moldeo por inyección, el contenido de humedad es uno de los parámetros más críticos. Para obtener productos finales de alta calidad, el contenido de humedad de las resinas usadas debe estar dentro de un rango estrecho específico de resina, ya que el uso de un material demasiado húmedo o demasiado seco tendría un impacto negativo en el producto resultante.
Hemos ganado décadas de experiencia y un conocimiento profundo sobre el análisis del contenido de humedad de las resinas plásticas y, por lo tanto, hemos optimizado nuestros instrumentos para satisfacer las necesidades especiales de nuestros clientes. Nuestra experiencia y biblioteca de 30.000 configuraciones para diferentes resinas plásticas (por ejemplo, PVC, PP, PE, PS, PET, PVC y muchas más) le ofrecen una solución de análisis de humedad fácil y confiable para todas sus materias primas plásticas.
Utilice nuestro conocimiento para determinar de forma fiable y sencilla incluso el contenido de humedad más bajo en cuestión de minutos y mejorar sus procesos y la calidad de sus productos.
Sartorius Mark3 HP - Analizador de humedad de plástico
Sartorius Mark 3 HP es la solución perfecta para la determinación del contenido de humedad del plástico. Su sistema de pesaje de alta resolución y su diseño especial permiten al Mark3 HP analizar con precisión el contenido de humedad incluso de muestras muy secas.
Esto convierte al Mark 3 en una alternativa genuina compatible con ASTM a la titulación Karl-Fisher al ser una solución fácil de usar sin el uso de productos químicos nocivos.