Analizadores de humedad MA para cada aplicación
Elija el instrumento que mejor se adapte a sus necesidades de nuestra reconocida familia Sartorius MA
Familia de analizadores de humedad MA para análisis de humedad en aplicaciones de laboratorio de rutina diaria en investigación y desarrollo, así como control de calidad y procesos. Sartorius ofrece una amplia gama de instrumentos, desde el modelo básico fácil de usar hasta nuestro analizador de humedad de alta gama con la mayor precisión de medición posible que un analizador de humedad termogravimétrico puede ofrecer actualmente. Con la precisión de una balanza analítica, esta balanza de humedad ofrece resultados exactos para contenidos de humedad incluso por debajo del 1% en minutos.
MA 160: análisis rápido y preciso de la más amplia variedad de muestras de productos
El MA 160 es la elección perfecta si tiene varias muestras, sin importar si está en el laboratorio o en producción. Determina el contenido de humedad de líquidos, pastas y sólidos de forma cómoda, fiable y en un tiempo mínimo.
- Rendimiento optimizado:
- Potente calentamiento para tiempos de medición hasta un 30% más rápidos combinado con nuestro diseño especial Better-Clean para posibilidades de limpieza inigualables.
- Gestión de métodos autoexplicativos:
- La función Asistente de desarrollo de métodos le permite crear sus propios métodos para diferentes muestras y administrar de manera eficiente los métodos en una biblioteca.
- Gestión de datos ampliada:
- La alta capacidad de memoria para métodos, resultados, calibración y datos de rendimiento garantiza documentación rastreable que cumple con las GMP en cualquier momento.
Usos típicos:
Varias muestras en todo tipo de industrias como química, alimentos y bebidas y muchas más.
MA 37 - Analizador de humedad básico de última generación
El MA 37 es la solución perfecta para sus tareas recurrentes de análisis de humedad, sin importar si se encuentra en producción, inspección de mercancías entrantes o en el laboratorio.
- Operación fácil de usar: Guía de usuario paso a paso implementada en nuestra brillante pantalla táctil para una operación de rutina simple
- Medidas optimizadas: Gracias a su calentamiento por infrarrojos de alto rendimiento, acorta los tiempos de medición al proporcionar simultáneamente resultados precisos y reproducibles.
- Limpieza insatisfecha:Su diseño especial con piezas extraíbles permite una limpieza más fácil que nunca que se puede realizar incluso en el lavavajillas.
Usos típicos:
Muestras recurrentes con mediciones repetitivas en diferentes industrias como alimentos y bebidas, química y muchas más.
Servicios de prueba de muestra
La forma conveniente y confiable de obtener resultados correctos