Documentación y transferencia de datos: fácil, rápida y confiable.

Quintix®Secura®
isoCAL: función interna de calibración y ajuste
Función de seguimiento de auditoría CAL
Protección de menú
Protección de contraseña

SQmin: control del peso mínimo de la muestra para cumplir con el rango operativo de la USP *

Niveles de seguridad individuales

isoCAL: Fiabilidad garantizada

Las fluctuaciones de temperatura pueden distorsionar la precisión de sus resultados de pesaje. Quintix® y Secura® descartan este riesgo desde el principio con su función de calibración y ajuste controlada por temperatura y tiempo, isoCAL. Además, la función interna Cal Audit Trail documenta cada procedimiento de calibración y ajuste, generando una pista de auditoría 100% rastreable para su garantía de calidad.

Protección de acceso al menú

Proteja de manera confiable la configuración del sistema de su balanza de cualquier cambio involuntario activando el bloqueo del supervisor a prueba de manipulaciones en Quintix®.

Configuración del menú protegido por contraseña

Secura® le ofrece seguridad personalizable: una vez ingresada, una contraseña evita cualquier cambio en la configuración del menú que pueda alterar el desempeño metrológico de la balanza. De esta forma, Secura® restringe el acceso al menú a personas exclusivamente autorizadas, asegurando una protección totalmente controlada de sus procedimientos de pesaje.

Datos de pesaje seguros en todo momento

Benefíciese de los diferentes ajustes de nivel de seguridad que puede seleccionar en Secura® para una transferencia de datos controlada. Puede adaptar de forma óptima los sistemas de monitorización automática de Secura® a sus necesidades de seguridad. Independientemente del nivel que elija, alto, estándar o bajo, puede estar seguro de que con Secura® solo procesará los datos correctos.

SQmin: Resultados de pesaje compatibles con USP

¿Cumplimiento de las directrices de la USP junto con una fiabilidad absoluta del proceso? Esto está garantizado por Secura®: la función SQmin comprueba que la cantidad de muestra esté dentro del rango operativo de su balanza. Secura® lo alertará cuando su muestra esté por debajo del peso neto mínimo y bloqueará temporalmente la transferencia de datos a una impresora o computadora. Secura® asegura que solo se procesarán más datos de pesaje permitidos.