Balanzas de laboratorio Cubis® Premium para un pesaje de alto rendimiento
Configure su balanza de laboratorio de estándar a totalmente personalizada
Desde su lanzamiento en 2009, nuestra gama Cubis® de balanzas de laboratorio premium se ha convertido en el punto de referencia para su uso en sectores regulados que imponen los más altos requisitos, como en los laboratorios farmacéuticos globales.
La elección es toda tuya: tú decides exactamente lo que necesitas
Cubis®, la primera serie de balanzas de laboratorio que presenta un diseño completamente modular, le permite combinar su elección de unidad de control y visualización, módulo de pesaje, módulo de interfaz de datos y mucho más. Configure su balanza de laboratorio de la forma que desee seleccionando entre la más amplia variedad de opciones disponibles. Como resultado, obtendrá la mejor solución de equipamiento para la integración en su proceso.
Cubis® individual | Aplicación completamente individual
El exclusivo concepto individual de Cubis® le permite crear un perfil personalizado para los requisitos específicos de su aplicación, ¡sin tener que usar una computadora portátil! Comience integrando datos en su infraestructura de software y continúe hasta implementar el control completo de su proceso de pesaje. Los beneficios para usted: flujos de trabajo rápidos, claramente definidos y sin errores. Y puede lograr todo esto con nuestras Q-Apps, que puede instalar en cualquier momento y en cualquier lugar que las necesite.
APC: Cumplimiento farmacéutico avanzado
Con un paquete integrado de funciones de Cumplimiento farmacéutico avanzado (APC), Cubis® le brindará soporte completo para obtener resultados calificados. Estas funciones de APC están diseñadas para ayudarlo a monitorear perfectamente sus equipos y procesos de pesaje y garantizar la compatibilidad y trazabilidad de sus datos.
Escala de lingotes de oro GBB GBB14202S-0CE
Este modelo especial es ideal para pesar lingotes de oro de hasta 14,2 kg / 456 ozt. Con corta-aires especial y protección contra impactos, garantiza un uso óptimo al pesar lingotes de oro.