Monitoreo de Procesos
Función SQmin
Durante un proceso de pesaje, Cubis® monitorea el cumplimiento del punto de partida de su rango operativo con los requisitos de la USP. Una vez que Cubis® ha determinado el punto de inicio de un rango operativo, le avisará cuando un valor descienda por debajo de este punto más bajo e identificará cualquier peso inaceptable registrado o transferido.
Incertidumbre de la medición DAkkS
Después de la calibración DakkS reconocida internacionalmente por la unidad de servicios de Sartorius, la curva característica de la incertidumbre de medición se puede leer en el software de su Cubis®. Como resultado, puede elegir entre tener la incertidumbre de medición absoluta o relativa, así como la precisión del proceso mostrada para cada peso medido.
Administración de Tareas
La función de gestión de tareas le permite definir flujos de trabajo de aplicaciones en su Cubis®. Una vez que haya configurado un flujo de trabajo de tareas, usted y sus otros operadores serán guiados de forma interactiva a través de su proceso de pesaje. La información que no sea relevante para este proceso se ocultará para garantizar un funcionamiento sin errores y permitirle concentrarse por completo en los aspectos esenciales de la tarea en cuestión.