Portamuestras para tareas de pesaje ergonómicas y sin errores

Nuevos accesorios que facilitan la vida del laboratorio

  • Elija entre 12 soportes de muestras diferentes diseñados para una gran variedad de viales, matraces y muestras.
  • Tiempo de respuesta más rápido, mejor estabilidad de pesaje
  • Fabricado en titanio de alta calidad, que evita la corrosión y las influencias magnéticas.

Pan de filtro

La nueva bandeja de filtro YSH30 permite un pesaje impecable de filtros de hasta 150 mm de diámetro, diseñado para balanzas semimicro y analíticas.

Los portafiltros de 50 mm (YSH34), 75 mm (YSH35) y 90 mm (YSH36) están disponibles para balanzas ultramicro y micro.

Bandejas filtrantes disponibles:

  • 150mm (YSH30)
  • 50mm (YSH34)
  • 75mm (YSH35)
  • 90mm (YSH36)

Soportes de tubo guarda-bloqueo

Los nuevos soportes para tubos de reacción de hasta 2 ml (YSH13 para microbalanzas y YSH15 para balanzas semimicro y analíticas) y hasta 5 ml (YSH19 para balanzas semimicro y analíticas) permiten un posicionamiento fácil y seguro de los tubos Eppendorf y la centrífuga tubos de reacción en la balanza.

Soportes de tubo guarda-bloqueo disponibles:

  • 2 mL para microbalanzas (YSH13)
  • 2 mL para balanzas semi-micro y analíticas (YSH15)
  • Hasta 5 ml para balanzas analíticas y semimicro (YSH19)

Soportes para viales y matraces de fondo redondo

El nuevo soporte YSH37 permite un fácil posicionamiento de matraces de fondo redondo o sin un soporte fijo en el plato de pesaje.

Soporte de jeringa

El nuevo soporte YSH46 permite colocar fácilmente jeringas de diferentes tamaños en el plato de pesaje. Permite un pesaje impecable de jeringas llenas o sin llenar, por ejemplo, para la calibración.

Soporte para pesaje de barcos o papeles

El nuevo soporte YSH26 permite un fácil posicionamiento y fijación segura de embarcaciones de pesaje o papeles de pesaje en el plato. Además, también reduce las influencias de las influencias electrostáticas debido al efecto de jaula de Faraday.

Soporte de viales

El nuevo soporte para tubos de reacción YSH23 permite un fácil posicionamiento en diferentes direcciones para facilitar la dosificación de sustancias en la abertura del tubo para diferentes tamaños de tubos de reacción

Recursos de Cubis® II

Datasheet

Product Data Sheet and Technical Specifications - Cubis® II

PDF | 3.0 MB
Brochure

Brochure: Cubis® II — Your Balance, Your Way

PDF | 5.5 MB

Request a Cubis® II Quote or More Information

Other areas of interest? (Please check all that apply)

How can we assist you?