Aplicaciones integradas en Entris®️ II

Ya sea que necesite realizar procedimientos de pesaje comunes o ejecutar aplicaciones de laboratorio dedicadas, Entris®️ II le brindará lo mejor de ambos. Proporciona 12 aplicaciones integradas como características estándar. Proporcionan aplicaciones integradas con GLP | Impresión y salida de datos que cumplen con GMP.

Para obtener más información, consulte las siguientes demostraciones en video de Entris®️ a continuación.


Pesaje | Dosificación

Mide el peso de una muestra con alta precisión e incluye la capacidad de asignar muestras individuales y ID de lote. Los resultados de pesaje se pueden imprimir y exportar de forma manual o automática.

Conteo

Determina el número de piezas idénticas con referencia a un peso definido conocido. La balanza le mostrará la cantidad calculada y el peso total.

Pesaje porcentual

Determine el porcentaje de una muestra desconocida en comparación con un peso de referencia. Pese primero el peso de referencia, que define el porcentaje, luego pese la muestra desconocida y la aplicación calcula el porcentaje de esta muestra en comparación con la referencia.

Mezclar | Total neto

Registra valores de peso sucesivos de diferentes componentes de una receta a medida que se agregan a un recipiente, con tara entre cada componente. Registra y documenta los valores de todos los componentes individuales, así como el valor del peso total.

Componentes | Totalizar

Le permite pesar componentes individuales en diferentes contenedores y luego recuperar la cantidad total pesada.

Pesaje de animales

Promedio de múltiples mediciones individuales para un pesaje preciso de muestras en movimiento (por ejemplo, animales vivos) y para pesar en entornos inestables. El proceso de pesaje se puede iniciar de forma manual o automática.

Cálculo | Factor libre

Convierte una unidad de masa usando un factor definido. Por ejemplo, la aplicación puede calcular el peso por unidad de área, como gsm? Esta aplicación le mostrará el peso convertido con solo tocar una tecla.

Determinación de densidad

Determina la densidad de los sólidos mediante el método de flotabilidad. Pese la muestra primero en aire y luego sumérjala en líquido, y la aplicación calcula la densidad de la muestra automáticamente.

Estadísticas

Guarda un cierto número de valores de peso (componentes) y los analiza estadísticamente. Los análisis estadísticos incluyen: Número de componentes, Peso medio promedio, Desviación estándar, Coeficiente de variación, Suma de todos los pesos, Valor de peso más bajo (mín.), Valor de peso más alto (máx.), Diferencia entre pesos mín. y máx.

Retención de pico

Captura y almacena el valor de peso estable positivo más alto (pico), de modo que pueda leerlo durante 5 segundos después de retirar el objeto.

Control de peso

Comprueba si el peso de una muestra se encuentra dentro de las tolerancias especificadas, con una fácil visualización a través de mensajes claros en la pantalla. Los resultados de pesaje se pueden imprimir automáticamente según se define en la configuración de la aplicación.

Conversión de unidades de masa

La balanza muestra el peso en la unidad de pesaje seleccionada. Además, puede alternar entre 5 unidades de pesaje diferentes definidas por el usuario.

Request More Information

What other areas are you interested in? (select all that apply)

Request a Live, Virtual Entris®️ II Demo Today!