La nueva Entris® II | Balanzas de laboratorio
El mejor valor de su clase para tareas de pesaje básicas
Cada balanza Sartorius ofrece calidad, valor y consistencia. No importa lo que pese, una nueva balanza Entris® II siempre es la elección correcta. Con un valor inigualable a un precio económico, esta es la única balanza analítica de su clase que incluye isoCAL, tecnología táctil LED y 12 aplicaciones integradas. Respaldado por casi 150 años de experiencia en ingeniería alemana y disponible en 40 modelos diferentes, encontrará fácilmente una balanza Entris® II que satisfaga exactamente sus necesidades específicas de pesaje.
Para obtener resultados de pesaje precisos, puede confiar una y...
Estándares de calidad más altos diseñados en Alemania
- Resultados altamente precisos año tras año, garantizados mediante la tecnología de celda de pesaje monolítica inventada por Sartorius
- El tiempo de estabilización más rápido de su clase gracias a los sensores de pesaje de última generación
- Mejor repetibilidad: con plato de pesaje rectangular
- Protección contra sobrecargas: el diseño resistente pesa hasta una cantidad preestablecida
- Fiabilidad garantizada: con la autoprueba "@start"
Fácil limpieza para mayor eficiencia operativa y durabilidad
- Alta resistencia química, garantizada con piezas fabricadas con tereftalato de polibutileno (PBT) resistente al desgaste, acero inoxidable y vidrio.
- Evita la contaminación cruzada, con un diseño que se limpia con un paño y piezas fáciles de quitar
Para una operación eficiente y fácil de usar
isoCAL (calibración y ajuste internos) para una garantía total de resultados de pesaje precisos
- Precisión óptima y conveniencia operativa: uso de funciones de ajuste y calibración controladas por tiempo y temperatura totalmente automatizadas exclusivas de esta clase de pesaje
- Asegura un funcionamiento compatible con SOP, con notificación automática si la calibración está fuera del rango normal
Para una garantía a prueba de futuro
El modelo adecuado para todas y cada una de las tareas
Ofrece una gama de 40 modelos, desde 60 g hasta 8.200 gy una legibilidad de 0,1 mg a 1 g
12 Aplicaciones integradas con GLP | Impresión compatible con GMP | Salida de datos
P.ej. pesaje, dosificación, recuento, mezcla, estadísticas y muchos más, además de pesaje bajo el suelo para muestras más grandes
Vea Entris®️ II en acción en nuestras demostraciones en video
Ya sea que necesite realizar procedimientos de pesaje comunes o ejecutar aplicaciones de laboratorio dedicadas, Entris®️ II le brindará lo mejor de ambos. Proporciona 12 aplicaciones integradas como características estándar. Proporcionan aplicaciones integradas con GLP | Impresión y salida de datos que cumplen con GMP.