Purificación de agua con valor agregado
Elija entre la más amplia gama de opciones para personalizar el sistema de agua de su laboratorio según sus necesidades específicas.
El Arium® Advance RO presenta la mayor retención de iones a velocidades de hasta 24 L / h. Conectado directamente a su fuente de agua de alimentación del grifo, este sistema proporciona agua pura de la más alta calidad.

Vaya en primera clase con agua tipo 3
¡Purificación de agua con valor añadido!
El Arium® Advance RO ofrece de manera constante calidad de agua de ósmosis inversa tipo 3 superior a tasas de 8,16 o 24 L / h para sus aplicaciones de laboratorio estándar. Mientras produce agua Tipo 3, el sistema utiliza un software intuitivo especialmente diseñado para monitorear continuamente la calidad del agua.
Su función iJust adicionalmente integrada optimiza el uso y la calidad de su agua purificada, mientras le ayuda a conservar sus valiosos recursos hídricos.
¡Benefíciese de la exclusiva tecnología bagtank!
Conectado al tanque de bolsa único, este sistema no solo reduce el costo de mano de obra, sino que también le brinda una opción de almacenamiento confiable para una calidad estable del agua de ósmosis inversa Tipo 3 a largo plazo.
Almacenamiento innovador de agua pura
¡Gane tiempo y seguridad con el exclusivo bagtank Arium®!
El revolucionario tanque de bolsa Arium® almacena agua purificada Tipo 2 de manera confiable en su elección de bolsas Arium® desechables de 20, 50 o 100 litros y protege de manera segura su agua pura con su sistema de filtro incorporado de la contaminación secundaria.
Además, a diferencia de los tanques de almacenamiento de agua de laboratorio típicos, la bolsa Arium® desechable es fácil de cambiar en menos de 5 minutos, lo que elimina no solo la limpieza que requiere mucho tiempo, sino también la desinfección peligrosa.
Especialmente diseñada para la industria farmacéutica, esta bolsa está hecha de material S71 de alta calidad y proporciona condiciones de almacenamiento óptimas, lo que garantiza una calidad constante del agua de Tipo 2 a largo plazo.