Aproveche al máximo sus recursos

Con tecnología EDI, 3 etapas de purificación y iJust

¿Quiere simplificar su trabajo diario de laboratorio y obtener resultados consistentemente de alta calidad? Nuestros sistemas de agua de laboratorio tienen justo lo que se necesita para que pueda hacer su mejor esfuerzo, ¡día tras día!


La última tecnología EDI para calidad garantizada del agua tipo 2

Lo último en desionización electrónica confiable

El Arium® Advance EDI entrega de manera confiable agua con una calidad de agua de tipo 2 constantemente alta de hasta 15 megaohmios * cm a una velocidad de 5 L / ho 10 L / h. Equipado con 3 etapas de purificación, el sistema elimina eficientemente iones, bacterias, impurezas orgánicas y otros contaminantes del agua de alimentación del grifo.

¡Proteja su agua tipo 2 con nuestra exclusiva tecnología bagtank! Almacenada en el tanque de bolsa Arium® integrado, el agua purificada de Tipo 2 se mantendrá a salvo de la contaminación hasta que la dispense para su uso posterior en su aplicación específica.

Función iJust inigualable para un uso eficiente y ecológico de su agua La función iJust incorporada adicionalmente en el sistema de agua del laboratorio optimiza automáticamente el uso y la calidad de su agua purificada, mientras le ayuda a conservar sus valiosos recursos hídricos.

Saber más

Almacenamiento innovador de agua pura

¡Gane tiempo y seguridad con el exclusivo bagtank Arium®!

El revolucionario tanque de bolsa Arium® almacena agua purificada Tipo 2 de manera confiable en su elección de bolsas Arium® desechables de 20, 50 o 100 litros y protege de manera segura su agua pura con su sistema de filtro incorporado de la contaminación secundaria.

Además, a diferencia de los tanques de almacenamiento de agua de laboratorio típicos, la bolsa Arium® desechable es fácil de cambiar en menos de 5 minutos, lo que elimina no solo la limpieza que requiere mucho tiempo, sino también la desinfección peligrosa.

Especialmente diseñada para la industria farmacéutica, esta bolsa está hecha de material S71 de alta calidad y proporciona condiciones de almacenamiento óptimas, lo que garantiza una calidad constante del agua de Tipo 2 a largo plazo.

Saber más

Servicio de instrumentos Sartorius

Asegure y optimice el funcionamiento de su equipo con la puesta en servicio, la calificación y el mantenimiento regular.

Explore la oferta de servicios

Contáctenos y solicite una demostración

Estamos encantados de ayudarle. Contáctenos para más información o una demostración.

Contactáctenos