Ultrafiltro Arium® Cellplus

Para la eliminación eficaz de endotoxinas en aplicaciones de cultivo celular

  • Eliminación efectiva de RNasa | DNasa
  • Eliminación confiable de endotoxinas
  • .Rendimiento de alto caudal
  • Calidad certificada
  • Envasado estéril

El Arium® Cellplus es un ultrafiltro en el lugar de uso para la eliminación eficiente de endotoxinas, RNasa, DNasa, microorganismos y partículas.

Diseñado para los sistemas de agua ultrapura Arium® Comfort y Arium® Mini, este ultrafiltro empaquetado estéril proporciona la mayor seguridad para sus aplicaciones críticas de cultivo celular. Una campana protectora suministrada con el ultrafiltro evita además la contaminación retrógrada.

Además, el material de alta calidad seleccionado para Arium® Cellplus permite excelentes rendimientos totales y velocidades de flujo óptimas.

Especificaciones técnicas

Membrana

Polisulfona

Material compuestoPoliuretano (PUR)
Caja

Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)

Campana protectora

Policarbonato (PC)


Dimensiones (altura × diametro)

169 × 50 mm

Max. presión operacional

6 bar (87 psi)

Max. temperatura de entrada

50°C

Área de membrana efectiva

0.5 m²


Tasa de flujo*

Up to 2.0 l/min

Endotoxinas

< 0.001 EU/ml

Bacteria

< 1 cfu/100 ml

ARNasa

< 2.9 × 10-10 Kunitz U/μl

ADNasa

< 1.0 × 10-5 U/μl

* depende de la presión de entrada y del tipo de sistema

Descargas

Arium® Cellplus Ultrafilter — For effective removal of endotoxins in cell culture applications

PDF | 112.5 KB

Productos relacionados

Arium® Mini

Benefíciese del sistema de depósito más avanzado para un uso diario de agua de hasta 10 litros. Evite los ciclos de limpieza de tanques que...

Productos relacionados
Arium Comfort ultrapure water system

Arium® Comfort

Los sistemas de agua de laboratorio Arium® Comfort suministran hasta 2 l / min de agua ASTM Tipo 1 e incorporan las tecnologías de purificación...

Saber más

Request More Information

What other areas are you interested in? (select all that apply)

Request More Information