Sistemas de agua de laboratorio tipo 1

El sistema de purificación de agua Arium® Mini para agua de laboratorio tipo 1

Diseñado para un requerimiento de agua de laboratorio de menos de 10 litros por día.

Solicite una cotización y vea cómo Arium® Mini transformará su experiencia de laboratorio.


Solicite presupuesto

Diseñado para ofrecer un rendimiento puro

Los sistemas de agua ultrapura Arium® ofrecen una gama excepcionalmente amplia de sistemas de diseño modular para producir agua ultrapura de Tipo I para cromatografía, espectrometría de masas y muchas más aplicaciones. Para adaptarse a sus necesidades individuales de agua ultrapura, puede elegir entre tres versiones de modelos, Arium® Mini, Arium® Mini Essential y Arium® Pro.

Los beneficios de Arium® Mini

Ofrece agua de alta calidad constante para obtener resultados fiables y reproducibles; opcionalmente disponible con lámpara UV.

Dependiendo del tipo de modelo, con la exclusiva tecnología bagtank para evitarle la molestia de limpiar el tanque que consume mucho tiempo.

Pantalla a color activada al tacto con acceso directo a todas las opciones de dispensación importantes.

La huella que ahorra espacio con un ancho de 28 cm se adapta fácilmente a cualquier entorno de laboratorio.

Más información sobre los sistemas de agua ultrapura Arium® Mini
Descargar PDF

La versión Mini de Arium® adecuada para su aplicación diaria

Agua para alimentaciónArium® MiniArium® Mini EssentialArium® Mini Plus

Agua de grifo

Agua pretratada (línea RO | DI)

Agua pretratada (del recipiente de suministro)

Agua purificada

Agua tipo 1

Agua tipo 2

AplicacionesArium® Mini | Mini Essential |
Mini Plus
Arium® Mini UV | Mini Essential UV |
Mini Plus UV
Preparación de tampones y medios

Histología

Preparación de reactivos, muestras en blanco, etc.

ELISA (ensayo inmunoabsorbente ligado a enzimas)

AAS | GF-AAS (espectrometría de absorción atómica)

Fotometría

SPE (extracción en fase sólida)

IC (cromatografía iónica)

ICP-MS (acoplado inductivamente con

espectrometría de masas de plasma)

GS-MS (cromatografía de gases junto con

espectrometría de masas)

HPLC (cromatografía líquida de alta resolución)

LC-MS (cromatografía líquida junto con

espectrometría de masas)

El único sistema con tecnología Bagtank integrada

Desarrollada originalmente para la industria farmacéutica, nuestra bolsa de un solo uso integrada como un sistema de tanque en el costado de Arium® Mini protege de manera confiable el agua pura almacenada de manera intermedia de la contaminación secundaria.

La bolsa de 5 litros, que consta de nuestro material de película patentado S71 especialmente fabricado, es multicapa y cumple con las normas ISO y USP de biocompatibilidad. Con la calidad y composición de Arium® Bag, puede almacenar de manera óptima su agua pura pretratada para la producción posterior de agua ultrapura de Tipo 1.

En comparación con los tanques convencionales, la bolsa Arium® desechable es fácil de cambiar en menos de 5 minutos, lo que le permite renovar fácilmente su tanque de almacenamiento. Esto elimina no solo la limpieza que requiere mucho tiempo, sino también la desinfección peligrosa. Además, la bolsa Arium® integrada en el lateral previene de manera confiable la contaminación secundaria de su agua purificada, lo que garantiza una calidad constante del agua a largo plazo.

Operación conveniente para sus necesidades

Con tecnología inteligente, Arium® Mini garantiza una protección continua contra la contaminación secundaria y, por lo tanto, la máxima calidad del agua en todo momento. El sistema Bagtank cerrado regula automáticamente la compensación de presión para que no penetre el CO2. Esto además previene la contaminación por impurezas iónicas y mantiene una conductividad constantemente baja.

Como beneficio adicional, se beneficiará de la capacidad especialmente alta del cartucho porque hay menos demanda de los intercambiadores de iones. Además, puede prevenir la formación de una biopelícula permanente y, por lo tanto, eliminar la carga adicional de TOC. Dependiendo de sus requisitos, solo tendrá que reemplazar la bolsa cada seis meses para comenzar de nuevo.

Arium® Mini Essential: el nuevo sistema para laboratorios con grifos de agua Di

El nuevo sistema de agua desionizada para laboratorios.

¿Su laboratorio proporciona una conexión que le suministra agua pretratada (RO | DI | EDI)? Entonces podrá satisfacer mejor sus necesidades diarias de agua ultrapura tipo 1 con el nuevo Arium® Mini Essential.

Este sistema de ahorro de espacio se conectará directamente a la línea de agua desionizada en el lugar de su laboratorio y, por lo tanto, se administra completamente sin tanques de almacenamiento para almacenamiento intermedio. El agua de alimentación DI suministrada directamente se someterá inmediatamente al proceso de purificación de agua ultrapura.

Con esta tecnología, el nuevo Arium® Mini Essential completa nuestra cartera de sistemas para la purificación de agua de laboratorio de Tipo 1 al mismo tiempo que le brinda todas las innovaciones y beneficios de la familia de productos Arium® Mini:

  • Para un requerimiento de agua ultrapura de tipo 1 de 10 litros al día
  • Lámpara UV opcional, especialmente para aplicaciones analíticas
  • Pantalla táctil a color para un uso intuitivo de acceso directo a todas las opciones de dispensación

Contáctenos

Sistema de agua ultrapura orientado a aplicaciones Arium® Pro

La serie Arium® Pro con configuración personalizada

Los sistemas de agua ultrapura Arium® Pro Type 1 inspiran con su diseño práctico y orientado a la aplicación que facilitará su trabajo diario en el laboratorio. Proporcionan hasta 2 litros por minuto de agua Tipo 1 de alta calidad constante con 0,055 μS / cm, lo que garantiza los mejores resultados reproducibles.


Sistemas para aplicaciones específicas
La serie Arium® Pro le ofrece la más amplia selección de sistemas orientados a aplicaciones para una adaptación óptima a sus necesidades específicas. Sartorius le ofrece una selección flexible de opciones para que pueda seleccionar la mejor para su aplicación, como un ultrafiltro integrado para bioaplicaciones y una lámpara UV para aplicaciones analíticas. Estos no solo le ahorrarán dinero, sino que también optimizarán la calidad de sus resultados.

Medición absolutamente confiable de impurezas orgánicas
Particularmente para sus aplicaciones analíticas, el sistema también puede equiparse con un monitor de TOC. Esta unidad calibrada asegura un monitoreo constante y confiable de los niveles de TOC.

Ver el Arium® Pro

Request a Free Quote

What other areas are you interested in? (select all that apply)