Todo en uno
Convierta el agua del grifo en agua pura y ultrapura utilizando las tecnologías de purificación más avanzadas.
El Arium® Mini plus y el Arium® Comfort son los aspectos más destacados de los sistemas de agua de laboratorio de Sartorius. Con las tecnologías de purificación más avanzadas, estos sistemas brindan agua ultrapura de Tipo 1 combinada con agua de Tipo 3 (mini plus y comfort I) o combinada con agua pura de Tipo 2 (comfort II), según la versión que seleccione.

Arium® Mini plus: purificación directa del grifo al tipo 1
¡El único sistema de agua con tecnología Bagtank integrada!
El Arium® Mini plus es un sistema compacto diseñado para producir agua ultrapura Tipo 1 para sus necesidades diarias de laboratorio de hasta 10 litros.
Para la preparación de agua de Tipo 1, el sistema purifica automáticamente el agua del grifo en agua pura de Tipo 3 utilizando una etapa de ósmosis inversa integrada, a una tasa de rendimiento de 8 litros por hora. Luego, el agua purificada de Tipo 3 se almacena en la exclusiva bolsa Arium® integrada lateralmente hasta que se bombea directamente desde el tanque de bolsa para la producción de agua ultrapura a pedido. El agua de Tipo 1 recién preparada se puede dispensar a una velocidad de hasta 1 litro por minuto.
Bagtank único integrado en el lateral del sistema
La bolsa Arium® desechable es fácil de cambiar en menos de 5 minutos, lo que le permite renovar fácilmente su bolsa para guardarla sin problemas. Esto le evita tener que realizar una desinfección peligrosa y que requiere mucho tiempo. Además, la bolsa Arium® integrada en el lateral previene de manera confiable cualquier contaminación secundaria de su agua Tipo 3 para la purificación Tipo 1, al tiempo que garantiza una calidad constante del agua a largo plazo.

¡Amplíe su zona de confort en el laboratorio!
El nombre de la serie lo dice todo: un sistema para una comodidad real
Los sistemas Arium® Comfort producen agua ultrapura de Tipo 1 combinada con agua pura de Tipo 2 (confort II) o Tipo 3 (confort I), según la versión que seleccione. Los sistemas suministran hasta 2 L / min de agua Tipo 1 y se pueden utilizar para aplicaciones estándar hasta procedimientos analíticos críticos. Además, la función iJust inteligente e integrada optimiza automáticamente la calidad y el uso del agua de su producto.
¡Simplifique su almacenamiento de agua tipo 2 y tipo 3 con el exclusivo tanque de bolsa! Protegido en el bagtank Arium® cerrado y conectado, el agua Tipo 2 producida se almacena para su uso posterior, protegida de forma segura contra la contaminación secundaria. Fácil de cambiar, esta bolsa Arium® le evitará no solo tener que realizar una limpieza que requiere mucho tiempo, sino también la exposición a agentes de limpieza peligrosos.
¡Elimine los contaminantes orgánicos de manera eficiente!
Dependiendo de su aplicación, integre una lámpara UV para reducir las impurezas orgánicas (TOC). También puede hacer que el TOC se verifique continuamente mediante el monitor de TOC opcional, para una total confiabilidad y tranquilidad.
Tecnología bagtank: una revolución en la purificación de agua de laboratorio
Almacenamiento innovador de agua pura
El innovador bagtank almacena de manera confiable el agua Tipo 2 o Tipo 3 producida por Arium® Comfort, en bolsas Arium® desechables de 20, 50 o 100 litros que son fáciles de cambiar. Aislada de forma segura del medio ambiente mediante sistemas de filtrado integrados, esta bolsa Arium® proporciona una protección fiable contra la contaminación secundaria, al tiempo que garantiza una alta calidad constante del agua a largo plazo.
Además, a diferencia de los tanques de almacenamiento de agua de laboratorio típicos, la bolsa Arium® desechable es fácil de cambiar en menos de 5 minutos, lo que elimina no solo la limpieza que requiere mucho tiempo, sino también la exposición a productos químicos de limpieza peligrosos.
Especialmente diseñada para la industria farmacéutica, la bolsa Arium® hecha de material S71 de alta calidad también proporciona condiciones de almacenamiento óptimas, lo que garantiza una calidad de agua de tipo 2 constante y a largo plazo.