Sistema de agua de laboratorio innovador y compacto: la base para un análisis exitoso

Nuestros sistemas de purificación de agua de laboratorio Arium® cuentan con un diseño inspirador y orientado a la aplicación. Le permiten realizar sus flujos de trabajo de manera más rápida y confiable, simplificando su trabajo diario de laboratorio y asegurando una operación rentable a largo plazo.

Sistemas de agua ultrapura - Tipo 1

Tan individuales como sean sus necesidades: una dimensión completamente nueva de sistemas de diseño modular

Las series Arium® Mini y Arium® Pro ofrecen una amplia selección de sistemas de diseño modular para producir agua ultrapura de Tipo 1 para aplicaciones de misión crítica. Cada sistema se adapta especialmente a sus necesidades y le ofrece una excelente relación calidad-precio. Elija entre diferentes sistemas de agua ultrapura: sea cual sea el modelo que elija, quedará convencido del rendimiento de Arium® optimizado para su aplicación específica.

Saber más

Agua ultrapura para análisis por HPLC

Sin falsos picos para obtener resultados optimosEl agua utilizada para la fase móvil de HPLC debe estar absolutamente libre de impurezas para evitar interacciones con la fase estacionaria. Aprenda a optimizar su aplicacion y a minimizar el riesgo de falsos picos o picos fantasmas.

Sistemas de agua pura - Tipo 2

Lo último en calidad de agua confiable de Tipo 2

El Arium® Advance EDI proporciona agua de tipo 2 de alta calidad constante para suministrar agua de alimentación a los instrumentos de laboratorio y para preparar tampones y medios para su uso en aplicaciones no críticas. Equipado con un módulo de desionización electrónica autorregenerable, un Bagtank único y una función iJust innovadora, el sistema lo ayudará a minimizar los costos y el tiempo, asegurando un uso consciente de sus recursos.

Benefíciese del innovador sistema Arium® Bagtank para el almacenamiento de alta calidad de agua de tipo 2.

Saber más

Sistemas de agua pura - Tipo 3

Agua tipo 3 de primera clase

El Arium® Advance RO proporciona agua pura de tipo 3 de alta calidad constante para aplicaciones de laboratorio estándar, como agua de alimentación para instrumentos de laboratorio o agua para la preparación de soluciones y tampones no críticos. Almacenada en el exclusivo Bagtank, el agua purificada está protegida contra la contaminación secundaria. Esto elimina los procedimientos de limpieza que requieren mucho tiempo.

Saber más

Sistemas combinados: tipo 1 combinado con tipo 2 o tipo 3

Todo en uno: tecnología innovadora que ahorra espacio.Los sistemas Arium® Mini Plus y Arium® Comfort son los aspectos más destacados de la familia de agua de laboratorio de Sartorius. Estos sistemas le proporcionan agua pura y ultrapura directamente del grifo. El agua pura, almacenada de forma intermedia en la exclusiva bolsa Arium® desechable de su sistema Bagtank, se almacena de forma segura para su uso inmediato o para una mayor purificación como agua de Tipo 1.

Saber más

Solicite una demostración / Contáctenos

Contact us for more information or to obtain a quote on our lab water systems

Contactáctenos

Ultrafiltro Arium® Cellplus

El Arium® Cellplus es un ultrafiltro en el punto de uso para la eliminación eficiente de endotoxinas, RNasa, DNasa, microorganismos y partículas.

Más