Octet RED384

Sistemas de octetos de alto rendimiento de 16 canales: Octeto RED384

Solicita Una Cotización

Plataforma de alto rendimiento para el desarrollo de productos biológicos

Desde el título de IgG hasta la agrupación de epítopos, el sistema Octet RED384 ofrece análisis de interacción molecular sin etiquetas con plataformas de alto rendimiento de última generación que facilitan la caracterización y el desarrollo rápidos de moléculas de fármacos biológicos.

La alta sensibilidad de detección y el rendimiento del sistema Octet RED384 también lo han convertido en un favorito para el cribado de bibliotecas de moléculas pequeñas y el análisis de grandes matrices de unión de competencia cruzada. Los ligandos diana pueden inmovilizarse por lotes en biosensores y devolverse a la bandeja del biosensor para su reutilización en experimentos futuros, extendiendo así el número de usos para cada biosensor, conservando ligando valioso y maximizando la flexibilidad en el diseño experimental.

  • Analice hasta 16 muestras simultáneamente
  • Optimice los flujos de trabajo con la automatización: listo para la automatización y compatible con robots para la carga de bandejas de microplacas y biosensores.
  • Paquetes GxP disponibles: disponibles como paquetes completos con software 21 CFR Parte 11 y kits, protocolos y servicios IQOQPQ para el cumplimiento normativo.
Octet RED384
Admite formatos de microplacas de 96 y 384 pocillos

Utilice hasta 384 muestras en una microplaca de 384 pocillos para el análisis cinético

El formato de inmersión y lectura sin microfluidos reduce el tiempo de ensayo y el costo de mantenimiento

El sistema Octet RED384 utiliza tecnología Dip and Read ™ con el cabezal de lectura sumergido en las muestras en formato de placa. Sin fluidos involucrados, el sistema Octet 384 tiene más tiempo de actividad y un menor costo de mantenimiento.

Solicitar Cotización

Aplicaciones

Conversión ELISA

Los ELISA son conocidos por tener variabilidad en los resultados, susceptibilidad a errores humanos y tiempos lentos de obtención de resultados. Los sistemas Octet de alto rendimiento están diseñados para superar esas limitaciones. Convierta su ensayo ELISA en un ensayo Octet.

Read Application Note

Epítopo Binning

Los estudios de agrupación de epítopos se basan en la unión secuencial de dos anticuerpos a un antígeno y se realizan utilizando docenas de pares de anticuerpos en matrices de competencia cruzada. El sistema Octet sobresale en estos estudios a gran escala debido a la velocidad del ensayo, el rendimiento y la reproducibilidad excepcional.

Read Application Note

Prueba de contaminantes proteicos

Los contaminantes proteicos son un obstáculo importante que se debe superar durante la producción de biofármacos. El análisis rápido de proteínas de alto rendimiento de la plataforma Octet combinado con los kits anti-CHO HCP y de proteína residual A proporcionan a los desarrolladores de productos biológicos una técnica rápida y fácil de usar para realizar pruebas de contaminantes.

Download Technical Note

Contacta a un especialista

Publicaciones destacadas

Accurate Measurements on the Octet Platform

Without Added Sample Purification Steps

Read Guide

Label-Free Detection Technologies: Key Considerations and Applications

Binding interactions in biological samples are dynamic and driven by changes to the environment. The techniques used to characterize these...

Read eBook

Automating Octet Assays for Ligand Screening

Drug development and production is challenging. Avitide, based in Lebanon, New Hampshire, provides on-demand development and supply of...

Read White Paper

Tecnología

Interferometría de biocapa (BLI) basada en biosensores de fibra óptica
Volumen de la muestra40-80 μL / pocillo (microplaca de fondo inclinado de 384 pocillos) y 180-220 μL / pocillo (microplaca de 96 pocillos), pruebas no destructivas, fácil recuperación
Presentación de datosGráficos que muestran enlaces cinéticos, ajustes de ecuaciones y residuos de ajustes Datos cinéticos tabulados y gráficos de datos
AutomatizaciónCarga de bandeja de microplaca y biosensor compatible con robot
Capacidad de flujo orbitalEstático o 100–1500 rpm

Análisis de la temperatura 

Ambiente + 4 ° C a 40 ° C, en incrementos de 1 ° C
Constante de tasa de asociación (ka)

101 to 107 M-1 s-1

Constante de tasa de disociación (kd)

10-6 to 10-1 s-1

Constante de tasa de disociación (kd)

1 mM to 10 pM

Constante de tasa de disociación (kd)

≤ 4 pm (RMS)

Desviación de la línea de base

< 0.1 nm/hora

Desviación de la línea de base8-16 biosensores: 0.05-300 μg / mL de hIgG a 1000 rpm **; 0,5 a 2000 μg / ml a 400 rpm
Precisión de cuantificación

CV <10%

Peso

150 lb (68.2 Kg)

Dimensiones (H x W x D)

30.1" H x 31.5" W x 31.5" D (77 cm H x 80 cm W x 80 cm D)

Tipo de ejemploProteínas, anticuerpos, péptidos, medios que contienen suero (hasta un 25%), tampones que contienen DMSO, partículas similares a virus, sobrenadantes de cultivos celulares sin tratar y lisados celulares en bruto
Plato de muestraMicroplacas de fondo inclinado, estándar, de 96 y 384 pocillos, negras
Detección de peso molecular> 150 Da (8-16 biosensores)


Request More Information

Productos Relacionados

Octet HTX

Sistema de octetos de 96 canales de rendimiento ultra alto: Octet...

Monitorea hasta 96 biosensores simultáneamente, lo que permite la detección sin etiquetas para la cuantificación de proteínas y la...

Explorar Más
Octet RED96e

Sistema de octetos de 8 canales: Octeto RED96e

Los sistemas Octet de 8 canales realizan la cuantificación de 96 muestras en 32 minutos y el cribado cinético de 64 muestras en 1,5 horas.

Explorar Más
Octet QKe

Sistemas de vinagre 8-Chanel: chaqueta de vinagre

Versatilidad incomparable para el descubrimiento, el desarrollo y el control de calidad

Explorar Más
Octet K2

Sistema de octetos de nivel de entrada de 2 canales: Octeto K2

Caracterización cinética de alto rendimiento y fácil de investigar

Explorar Más
BLItz System

Sistema BLItz de ensayo personal

Label-free assays in a drop

Explorar Más
Octet Sidekick

Estación de inmovilización de biosensor sin conexión Sidekick ™

La estación Sidekick permite la carga de reactivo simultánea y uniforme en los 96 biosensores en una bandeja de biosensor.

Explorar Mas