Octet HTX

Sistema de octetos de 96 canales de rendimiento ultra alto: Octet HTX

Solicitar presupuesto

Sistema de octetos de ultra alto rendimiento de 96 canales

  • Analice hasta 96 muestras simultáneamente: realice sus experimentos de cuantificación o cinética con una velocidad inigualable. Cuantifique hasta 96 muestras de una muestra de IgG en dos minutos.
  • Realice una agrupación de epítopos de 32 x 32 en menos de ocho horas: utilice diseños de ensayo en tándem, sándwich o premezclados para realizar la agrupación de epítopos. Complete una agrupación de epítopos de 32 x 32 en menos de ocho horas.
  • Optimice los flujos de trabajo con la automatización: listo para la automatización y compatible con robots para la carga de bandejas de microplacas y biosensores.

Desde el título de IgG hasta la agrupación de epítopos, Octet HTX ofrece analistas de interacción molecular sin etiquetas con plataformas de alto rendimiento de última generación que facilitan la caracterización y el desarrollo rápidos de moléculas de fármacos biológicos.

Octet HTX
Lee simultáneamente 8, 16, 32, 48 o 96 pozos

El cabezal de lectura HTX proporciona flexibilidad de diseño que permite a los usuarios analizar 8, 16, 32, 48 o 96 muestras a la vez, lo que permite un rendimiento personalizado de hasta 96 muestras.

Clasificación de placa completa fuera de tarifa en minutos, no en horas

El formato de ensayo Dip and Read permite realizar rápidamente análisis de clones fuera de velocidad incluso en muestras crudas utilizando biosensores listos para usar disponibles en el mercado.

Cuantificación en placa de 96 pocillos en tan solo dos minutos

La determinación del título de IgG de una placa completa de 96 pocillos se puede completar en dos minutos. Además, el compartimento de la placa de muestra es compatible con las placas de 384 pocillos, lo que permite un rendimiento aún mayor.

Agrupación de 32 x 32 epítopos en menos de ocho horas

Con HTX, el análisis de las matrices de agrupación de epítopos se puede completar en un tiempo récord, con 32 x 32 en menos de ocho horas. Un poderoso software de análisis de agrupamiento de epítopos permite una fácil visualización de conjuntos de datos y proporciona una matriz de datos flexible que puede adaptarse a una variedad de formatos de bloqueo cruzado.

El formato de inmersión y lectura sin microfluidos reduce el tiempo de ensayo y el costo de mantenimiento

El Octet HTX utiliza la tecnología Dip and Read ™ con el cabezal de lectura sumergido en las muestras en un formato de placa. Sin fluidos involucrados, los sistemas Octet son muy robustos.

Solicitar Cotización

Aplicaciones

Conversión ELISA

Los ELISA son conocidos por tener variabilidad en los resultados, susceptibilidad a errores humanos y tiempos lentos de obtención de resultados. Los sistemas Octet de alto rendimiento están diseñados para superar esas limitaciones. Convierta su ensayo ELISA en un ensayo Octet.

Read Application Note

Epítopo Binning

Los estudios de agrupación de epítopos se basan en la unión secuencial de dos anticuerpos a un antígeno y se realizan utilizando docenas de pares de anticuerpos en matrices de competencia cruzada. El sistema Octet sobresale en estos estudios a gran escala debido a la velocidad del ensayo, el rendimiento y la reproducibilidad excepcional.

Read Application Note

protein contaminant diagram

Prueba de contaminantes proteicos

Los contaminantes proteicos son un obstáculo importante que se debe superar durante la producción de biofármacos. El análisis rápido de proteínas de alto rendimiento de la plataforma Octet combinado con los kits anti-CHO HCP y de proteína residual A proporcionan a los desarrolladores de productos biológicos una técnica rápida y fácil de usar para realizar pruebas de contaminantes.

Download Technical Note

Contacta a un especialista

Publicaciones destacadas

Label-Free Detection Technologies: Key Considerations and Applications cover

Label-Free Detection Technologies: Key Considerations and Applications

Binding interactions in biological samples are dynamic and driven by changes to the environment. The techniques used to characterize these...

Read eBook

Automating Octet Assays for Ligand Screening

Drug development and production is challenging. Avitide, based in Lebanon, New Hampshire, provides on-demand development and supply of...

Read White Paper

Tecnología

Interferometría de biocapa (BLI) basada en biosensores de fibra óptica
Volumen de la muestra40-80 μL / pocillo (microplaca de fondo inclinado de 384 pocillos) y 180-220 μL / pocillo (microplaca de 96 pocillos), pruebas no destructivas, fácil recuperación
Presentación de datosSensorgramas que muestran trazas cinéticas o tasas de unión de concentración Matrices de agrupamiento y bloqueo cruzado de epítopos y superposiciones de trazas Datos tabulados de cinética o concentración

Automación

Carga de bandeja de microplaca y biosensor compatible con robot
Capacidad de flujo orbitalEstática o 100–1500 rpm

Análisis de temperatura

Ambiente + 4 ° C a 40 ° C, en incrementos de 1 ° C
Constante de tasa de asociación (ka)

101 to 107 M-1 s-1

Constante de tasa de asociación (ka)

10-6 to 10-1 s-1

Constante de tasa de asociación (ka)

1 mM – 10 pM

Constante de tasa de asociación (ka)<3 pm (8-16 biosensores); <8 p.m. (32 a 96 biosensores)
Desviación de la línea de base

< 0.1 nm/hour

Rango de cuantificación32-96 biosensores: 0,1 a 100 μg / ml de hIgG a 1000 rpm **; 1,0–700 μg / mL a 400 rpm 8–16 biosensores: 0,05–300 μg / mL de hIgG a 1000 rpm **; 0,5 a 2000 μg / ml a 400 rpm
Precisión de cuantificación

CV <10%

Peso

200 lbs (90.7 kg)

Dimensiones (H x W x D)

30.1 in x 31.5 in x 31.5 in (77 cm x 80 cm x 80 cm)

Tipo de ejemploProteínas, anticuerpos, péptidos, medios que contienen suero (hasta un 25%), tampones que contienen DMSO, partículas similares a virus, sobrenadantes de cultivos celulares sin tratar y lisados celulares en bruto
Plato de muestraMicroplacas de fondo inclinado, estándar, de 96 y 384 pocillos, negras
Detección de peso molecular> 150 Da (8-16 biosensores),> 5000 Da (32-96 biosensores)


Request More Information

What other areas are you interested in? (select all that apply)

Request More Information

Productos Relacionados

Octet RED384

Sistema de octetos de alto rendimiento de 16 canales: Octeto RED384

El instrumento Octet RED384 de 16 canales proporciona un rendimiento analítico similar al del sistema Octet RED96 de 8 canales, pero con niveles...

Explorar Más
Octet RED96e

Sistema de octetos de 8 canales: Octeto RED96e

Los sistemas Octet de 8 canales realizan la cuantificación de 96 muestras en 32 minutos y el cribado cinético de 64 muestras en 1,5 horas.

Explorar Más
Octet QKe

Sistemas de vinagre 8-Chanel: chaqueta de vinagre

Versatilidad incomparable para el descubrimiento, el desarrollo y el control de calidad

Explorar Más
Octet K2

Sistema de octetos de nivel de entrada de 2 canales: Octeto K2

Caracterización cinética de alto rendimiento y fácil de investigar

Explorar Más
BLItz System

Sistema BLItz de ensayo personal

Label-free assays in a drop

Explorar más
Octet Sidekick

Estación de inmovilización de biosensor sin conexión Sidekick ™

La estación Sidekick permite la carga de reactivo simultánea y uniforme en los 96 biosensores en una bandeja de biosensor.

Explorar Mas