Octet Sidekick

Estación de inmovilización de biosensor sin conexión Sidekick ™

Solicitar una cotización

Estación de inmovilización de biosensor sin conexión Sidekick ™

La estación Sidekick permite la carga de reactivo simultánea y uniforme en los 96 biosensores en una bandeja de biosensor. El analito objetivo y otros reactivos que no requieren monitoreo de señal en línea se pueden cargar en los biosensores del Sidekick, liberando el instrumento Octet® para otros usuarios. Este accesorio puede instalarse junto a un sistema Octet y utilizarse en colaboración con él, o puede utilizarse de forma independiente.

  • Carga fuera de línea de reactivos en biosensores
  • Carga simultánea en hasta 96 biosensores
  • Compatibilidad de automatización
  • Pequeño y portátil
  • Ideal para crear grandes lotes de biosensores personalizados
  • Disminuye los tiempos de incubación; aumenta la precisión y la sensibilidad del ensayo

Al preparar biosensores personalizados, agitar los biosensores con las muestras en la estación Sidekick reduce a la mitad el tiempo de incubación requerido, duplicando así la productividad de la preparación del biosensor. Se puede obtener una mayor eficiencia utilizando la estación Sidekick junto con una estación de trabajo robótica de manejo de líquidos para automatizar la preparación personalizada del biosensor. La estación Sidekick permite ensayos sándwich Octet robustos de varios pasos al disminuir los tiempos de incubación durante la captura de la muestra y al mismo tiempo aumentar la precisión del ensayo debido a su rutina de agitación única.

Solicite la estación de inmovilización de biosensor sin conexión...
Octet RED96e

Sistema de octetos de 8 canales: Octeto RED96e

Los sistemas Octet de 8 canales realizan la cuantificación de 96 muestras en 32 minutos y el cribado cinético de 64 muestras en 1,5 horas.

Explorar Más
Octet RED384

Sistema de octetos de alto rendimiento de 16 canales: Octeto RED384

El instrumento Octet RED384 de 16 canales proporciona un rendimiento analítico similar al del sistema Octet RED96 de 8 canales, pero con niveles...

Explorar Más
Octet HTX

Sistema de octetos de 96 canales de rendimiento ultra alto: Octet...

Monitorea hasta 96 biosensores simultáneamente, lo que permite la detección sin etiquetas para la cuantificación de proteínas y la...

Explorar Más

Datasheet: Sidekick Offline Biosensor Immobilization Station

PDF | 172.5 KB

Request More Information

What other areas are you interested in? (select all that apply)

Request More Information

Contenido Relacionado

icon-octet-data-analysis-ht

Aplicaciones para detección sin etiquetas

Explorar Más
icon-instrument-service

Servicio y soporte del sistema Octet

Explorar Más
icon-supplement

Recursos destacados del sistema de octetos

Explorar Más