Cromatografía de ciclo rápido en captura de mAb

Requisitos para alta productividad

La cromatografía de ciclo rápido (RCC) en bioprocesamiento ofrece una productividad extremadamente alta en comparación con la cromatografía tradicional y de múltiples columnas. La implementación de RCC requiere la interacción sintonizada de:

  • una membrana especialmente diseñada

  • dispositivos adecuados
  • una tecnología de deslizamiento de soporte

La matriz base necesita proporcionar una alta transferencia de masa combinada con una alta permeabilidad. La novedosa membrana 'convecdiff' permite una alta capacidad de unión con un tiempo de residencia de segundos. Para garantizar la idoneidad para el bioprocesamiento, se requiere proporcionar una altura de lecho adecuada en una cartera de dispositivos escalable y probada. Un patín optimizado debe abordar los desafíos de ejecutar muchos ciclos en poco tiempo: velocidades de flujo rápidas, cambios rápidos en el búfer y manejo y análisis de datos. 

Además de una productividad 15 a 20 veces mayor, RCC permite la simplificación del proceso, la miniaturización y la flexibilidad, así como la mitigación del riesgo de carga biológica y la reducción del capital consolidado.

3 Requisitos para la cromatografía de ciclado rápido

1. Membrana 'Convecdiff'

  • Alta transferencia de masa

  • Alta permeabilidad

  • Baja suciadad

2. Portafolio de dispositivos escalables

  • Curva de avance abrupto
  • Pico de elución aguda

  • Escalable de 3 ml a 100 L

3. Sistema de cromatografía

  • Optimizado para membranas
  • Tecnología de ciclo rápido

  • Desarrollado por Umetrics™

Nueva membrana base 'Convecdiff' para captura intensificada de mAb

El procesamiento intensificado se logra utilizando herramientas de alto rendimiento que a menudo también son de un solo uso, reducidas y rentables. La aplicación de este concepto a un paso de captura de mAb requiere nuevos materiales de alto rendimiento y alta productividad. 

Este póster técnico demuestra el rendimiento de nuestra membrana recientemente desarrollada. 

Download Technical Poster

Póngase en contacto para obtener más información