Cromatografía por membrana

Cromatografía de membrana lista para usar

La cromatografía de membrana es una tecnología bien establecida en bioprocesamiento. Se usa habitualmente en la captura de partículas grandes como virus y vectores virales, así como en los pasos de pulido para la eliminación de ADN, HCP y virus. Una característica distintiva de la cromatografía de membrana es la alta productividad, otras son el alto rendimiento y el ahorro de costos.

Ahorre hasta un 70% de tiempo de procesamiento y espacio de trabajo

La tecnología de membrana Sartobind® le permite cambiar de columnas caras lentas y de gran tamaño a pequeñas cápsulas de un solo uso. Estos adsorbentes de membrana están listos para usar y le ahorran mucho tiempo: cambie a la cromatografía de un solo uso y podrá eliminar los pasos de empaque, limpieza y revalidación.

Leer más

Ahora Sartobind® escala hasta 100 L de membrana

A medida que los procesos de cromatografía de membrana crecen en tamaño, ahora se pueden usar múltiples casetes Sartobind® de 0.8 o 1.6 L de volumen para acomodar la escala de proceso necesaria.

Las versiones estériles irradiadas con rayos gamma permiten la fabricación y el procesamiento continuos de productos que no pueden filtrarse estérilmente.

Hay disponibles tres soportes de acero inoxidable diferentes para volúmenes de membrana máximos de hasta 20, 50 o 100 L. La ruta del fluido dentro de los casetes es la misma que para las cápsulas Sartobind®, por lo que el desarrollo del proceso y los datos a pequeña escala se pueden extrapolar a la nueva formato. ¡Ampliar nunca ha sido tan fácil!

Casetes Sartobind®

Sartobind® Q y S para la captura de virus

10 veces más capacidad de encuadernación

Los adsorbedores de membrana Sartobind® Q y S ofrecen capacidades de unión> 10 veces más altas que las resinas cuando se purifican virus como adenovirus, lentivirus y partículas similares a virus (VLP) para su uso en vacunas.

Sartobind® Q

Sartobind® S

Elimine los contaminantes con Sartobind® Q y STIC®

Aumente su proceso de MAb de un solo uso

Elimine eficazmente los contaminantes como el ADN, la endotoxina, las proteínas de la célula huésped y los virus hasta 30 veces más rápido con los adsorbedores de membrana Sartobind® Q o STIC. Con Sartobind STIC® eliminará contaminantes incluso a altas concentraciones de sal. Puede ahorrar aún más tiempo y búfer omitiendo la dilución de los grupos de intercambio catiónico.

Sartobind® Q

Sartobind STIC®


Eliminación de agregados con Sartobind® Phenyl

75% de ahorro de búfer

Benefíciese de un ahorro de amortiguación del 75% en comparación con las resinas. Los poros grandes de Sartobind® Phenyl permiten una mejor accesibilidad de las moléculas grandes a los grupos fenilo. Un volumen de membrana más pequeño y menos tampón resultan en ahorros de costos considerables.

Sartobind® HIC Phenyl

Intensificación del proceso Downstream de adenovirus en GSK

Descubra cómo GSK implementó un adsorbente de membrana para intensificar la purificación de adenovirus.

Descargar artículo (en inglés)

Poster on Robust Parvo Virus (MVM) Clearance

Learn why membrane adsorbers are perfectly suited for flow through chromatography operations where virus clearance is expected.

Download Poster

Cromatografía de ciclo rápido

Cromatografía de ciclo rápido en captura de mAb

Se necesitan 3 para RCC: obtenga más información sobre nuestra plataforma de membrana que permite una cromatografía de ciclo rápido altamente...

Saber más

Sartobind® para la eliminación de virus

Estrategia de eliminación de virus: elija el que mejor se ajuste...

Garantice la seguridad del virus para el producto final mediante la aplicación de estrategia apropiadas de eliminación de virus y el cumplimiento...

Saber más

Seminario web sobre conjugado de drogas de anticuerpos en...

Las tecnologías de fabricación de un solo uso permiten a las empresas poner en línea rápidamente la capacidad de fabricación de cGMP con menos inversión de capital. En el seminario web, describimos una plataforma robusta y escalable para el desarrollo y fabricación de procesos de ADC que utiliza tecnologías de un solo uso para acelerar los plazos de desarrollo y aumentar la previsibilidad de fabricación al tiempo que disminuye los riesgos de escalamiento. Además, se presentarán estudios de casos sobre cromatografía de membrana y filtración de flujo cruzado y se analizará la compatibilidad química de los materiales descritos en la plataforma con los solventes que se usan típicamente en el proceso de ADC.

Un paso adelante con la celulosa sulfatada Sartobind®

Producción de virus de influenza listos para pandemia

Las comparaciones de la celulosa sulfatada (SC) Sartobind® con las resinas comerciales (A, B) han demostrado una capacidad de unión...

Saber más

Development of an ADC Process with Single-Use Membrane Technology

PDF | 3.9 MB

Robust Parvo Virus (MVM) Clearance on Sartobind® Membrane Adsorbers

PDF | 1.3 MB

Poster: Implementation of a Process-Scale Adenovirus Purification with a Single-Use Platform

PDF | 1.4 MB

Poster: Non-Sterile and Sterile Membrane Chromatography Cassettes for Bind & Elute Applications of Viruses and Large Proteins

PDF | 650.9 KB

Using the Sartobind® pico — Optimizing Steps for using micro-scale membrane adsorbers on liquid chromatography systems

PDF | 1.4 MB

Sartobind ® Capsules for Capture and Polishing

PDF | 792.2 KB

Optimizing Adenovirus Purification Processes Using Sartobind® Q and STIC PA anion exchange membranes

PDF | 748.4 KB

Plasmid DNA Purification Ion Exchange Chromatography with Sartobind® Membrane Adsorbers

PDF | 121.0 KB

Phenyl Membrane Adsorber for Bioprocessing

PDF | 1.7 MB

Puede contar con nuestro apoyo

Saber más