Acelere con soluciones Crossflow de Single Use

Reduce el tiempo de comercialización

Las soluciones crossflow de Single Use son la tecnología clave en el procesamiento downstream rápido y confiable de productos biofarmacéuticos. El uso de un dispositivo crossflow estéril de  single use previamente desinfectado permite la reducción de pasos durante el proceso, los costos de mano de obra y el uso de amortiguadores o WFI de manera significativa. Nuestros sistemas Single - Use Crossflow establecen un punto de referencia en seguridad de procesos y facilidad de uso. Las transferencias de procesos inteligentes son compatibles con nuestra tecnología de plataforma DCU-4 y herramientas de análisis.


Flexact® CF

Solución Single - Use para ultra y diafiltración

Solución de proceso Flexact® para ultrafiltración y diafiltración de un solo uso. Con un conjunto de filtro de flujo cruzado preesterilizado encapsulado, este miembro innovador de la familia Flexact® también incluye un Sartocube® Hydrosart® autocontenido previamente enjuagado con un área de membrana de 1.4 y 3.5 m². Estos elementos de filtro previamente enjuagados aceleran sus procesos, mientras le ahorran cantidades sustanciales de WFI necesarias para enjuagar.


Saber más


Bolsa de lazo con Sartocon® Slice Self Contained

Conjunto de bolsa-asa preesterilizada gamma para Sartoflow® Alpha plus SU. Todas las áreas de superficie de contacto del producto se suministran estériles y están hechas de componentes de single use para la máxima seguridad del proceso. El concepto single use es una opción ideal para fabricantes por contrato, aplicaciones de investigación y desarrollo y todas las empresas con rendimiento multiproducto.

El conjunto de bucle de bolsa esterilizado con rayos gamma consiste en un polímero de membrana Hydrosart® (a base de celulosa) o de polietersulfona integrado en una unidad de filtro autónoma, tubería, cuatro domos de presión, medidores de flujo de retenido y permeado, dos cuerpos de válvula para el control de contrapresión en el retenido y línea de permeado, tubo de bomba peristáltica y una bolsa de recirculación de 10 L y un filtro de ventilación. 

Saber más

Bucle de filtro con Sartocube® autónomo

Para el procesamiento de single use Flexact® CF se suministra con un conjunto de bucle de filtro esterilizado con rayos gamma que consta de un Sartocube® autocontenido previamente enjuagado y dos domos de presión. Debido al diseño completamente cerrado, el ensamblaje es muy adecuado para la vacuna, la proteína recombinante y la producción de ADC altamente tóxico.

El conjunto de bucle esterilizado por rayos gamma consiste en un polímero de membrana Hydrosart® (a base de celulosa) o de polietersulfona integrado en una unidad de filtro autónoma, dos cúpulas de presión, una válvula de presión de control TMP, un cabezal de bomba desechable y un tubo con conectores Opta®. Las líneas de alimentación y permeado están codificadas por colores.

Saber más

Contáctenos