Filtración Crossflow

Filtración Crossflow 

Recuperación consistente del producto no importa el qué

Obtenga el máximo rendimiento del producto utilizando nuestra exclusiva tecnología de membrana Hydrosart®. Benefíciese de una membrana de celulosa químicamente resistente. Asegura la recuperación más alta del producto incluso en condiciones de proceso difíciles.

Ahorre hasta 3 horas de su tiempo de procesamiento UF | DF utilizando nuestros casetes únicos y la ingeniería avanzada de sistemas de crossflow.

Casetes y sistemas Crossflow para obtener el mayor rendimiento...

Casetes Hydrosart® para todas las aplicaciones

El mas resistente

Pase menos tiempo limpiando, desinfectando, vaporizando y esterilizando. Nuestros casetes Hydrosart® utilizan una membrana única que tiene la mayor resistencia química, estabilidad de temperatura y compatibilidad gamma. El Hydrosart® UF | El cassette DF es el ajuste perfecto para mAb, sangre y plasma, vacunas y procesos de ADC.

Microfiltro Hydrosart®

Ultrafiltro Hydrosart®


Resultados escalables con sistemas SARTOFLOW®

Desarrollo rápido de procesos

Los operadores que utilizan nuestros sistemas configurables de flujo cruzado SARTOFLOW® se benefician de una plataforma modular. Utilice las mismas herramientas de automatización, interfaz de usuario, adquisición de datos y análisis de procesos desde el desarrollo de procesos hasta la fabricación comercial. Mitigue el riesgo de error del operador y reduzca significativamente su tiempo de desarrollo en procesos de un solo uso o de usos múltiples.

SARTOFLOW® Crossflow Systems



Descubra por qué las membranas de flujo cruzado Hydrosart® son tan productivas

La filtración de flujo cruzado (también conocida como filtración de flujo tangencial o TFF) es un método de filtración utilizado en condiciones de flujo dinámico. La alimentación del producto fluye tangencialmente a lo largo de la superficie de la membrana donde se retiene la molécula del producto, mientras que el tampón y los contaminantes pasan a través de la membrana. Los ultrafiltros de flujo cruzado Sartorius contienen membranas Hydrosart TFF de varios límites de peso molecular para gestionar la reducción de volumen y el intercambio de tampones en los procesos de anticuerpos, vacunas y sangre y plasma. Hydrosart es la membrana TFF preferida y de mejor rendimiento para la fabricación biofarmacéutica.

Acelere con soluciones de flujo cruzado de un solo uso

Las soluciones de flujo cruzado de un solo uso son la tecnología clave en el procesamiento descendente rápido y confiable de productos biofarmacéuticos. El uso de un dispositivo de flujo cruzado estéril de un solo uso previamente desinfectado permite la reducción de los pasos del proceso, los costos de mano de obra y el uso de amortiguadores o WFI de manera significativa.

Saber más

ambr® crossflow

La solución de alto rendimiento para cribado paralelo

ambr® crossflow proporciona en las primeras etapas de desarrollo acceso al comportamiento de la molécula relacionado con la viscosidad, la composición del tampón, el esfuerzo cortante y el rendimiento en los procesos de membrana. Permite muchos criterios de decisión adicionales importantes para la selección final de candidatos y acelera significativamente este proceso.

Saber más

SARTOFLOW® Smart

Inteligente y fácil: el sistema Crossflow para el desarrollo de procesos

El sistema de flujo cruzado de sobremesa ideal para el desarrollo de sus procesos y para la producción de lotes pequeños en entornos cGMP. Reciba los mayores rendimientos del producto con la bomba de membrana de bajo cizallamiento.

SARTOFLOW® Smart ofrece una excelente flexibilidad. Es ideal para superficies de membrana desde 50 cm² hasta 0,14 m². Pruebe el nuevo dispositivo de flujo cruzado Sartocon® Slice 50 listo para usar de 50 cm² que se puede conectar fácilmente con el sistema inteligente SARTOFLOW®. Es ideal para la detección de membranas, disponible en una amplia variedad de MWCO y polímeros de membrana.

SARTOFLOW® Smart

Sartocon® Slice 50

Todo para tu configuración

Elija los casetes de flujo cruzado adecuados

Cada paso de flujo cruzado en su proceso biofarmacéutico requiere calidad constante, consistencia lote a lote y filtración de alto rendimiento. Con nuestros casetes de flujo cruzado aseguramos el máximo rendimiento del producto en todos los pasos requeridos. Nuestra amplia cartera de productos ofrece soluciones para un solo uso o usos múltiples y garantiza una ampliación lineal.

Casetes de Microfiltro Hydrosart®
Casetes de Ultrafiltro Hydrosart®
Casetes de Microfiltro de Polyethersulfone (PES)
Casetes de Ultrafiltro Polyethersulfone (PES)
Ensamble de Single-Uso Sartocon®

Soportes y accesorios

La familia de portafiltros de flujo cruzado Sartorius presenta los últimos avances en diseño de flujo cruzado para una flexibilidad total. Este diseño único dentro de la familia Sartocon® le proporciona un rendimiento predecible desde volúmenes de procesos hasta estudios de escala o en el trabajo de laboratorio diario.

Soporte de filtro Crossflow

Casetes raso CIP

Contáctenos

Puede contar con nuestro apoyo

Confíe en nuestra amplia gama de servicios para su bioproceso: con gusto lo ayudaremos con tareas como la instalación del sistema, la...

Learn More