Unidades de filtración al vacío

Las mejores unidades de filtración de vacío de ingeniería

Sartolab® RF | Unidades de filtración al vacío BT para una filtración sin problemas

Sartolab® RF | Las unidades de filtración al vacío BT con PES de 0.1 µm, PES de 0.22 µm y membranas de 0.45 CA son unidades de filtración convenientes para un volumen de muestra de 150 ml a 1 l. Sartolab® RF como sistema completo incluye frascos receptores. Sartolab® BT es un filtro de tapa de botella sin matraces receptores que permite a los clientes utilizar sus propias botellas receptoras y ampliar la capacidad de filtración en función de la carga de partículas del líquido filtrado al llenar más de un matraz receptor.

Beneficios Clave:

  • Membranas de unión a proteínas muy bajas para obtener mejores resultados.
  • Disponible con y sin frascos receptores para la máxima adaptabilidad
  • La selección versátil ofrece el mejor ajuste para sus necesidades de filtración al vacío.

Saber más

Filtración de muestras de 50 ml en unos segundos

El producto adecuado para la filtración sin preocupaciones de pequeños volúmenes

Las unidades de filtración al vacío Sartolab® RF 50 son unidades de un solo uso diseñadas para la filtración de volúmenes de muestra de hasta 50 ml. Están disponibles con una membrana de polietersulfona asimétrica de 0.22 o 0.45 µm que proporciona las velocidades de flujo más rápidas y asegura la unión más baja de proteínas, así como también bajos extraíbles. La versión de 0.22 µm es ideal para la filtración estéril de cultivos celulares, tampones y soluciones acuosas; los 0,45 µm para aclaración.

Beneficios Clave:

  • Velocidades de flujo más altas con una gran superficie de filtración.
  • Sin pérdida de proteínas con membrana de baja afinidad proteica
  • Bajo volumen muerto debido al soporte de membrana optimizado
  • Riesgo minimizado de contaminación con una unidad completa lista para usar
  • Diseñado como sistema independiente o para filtración paralela de hasta 6 muestras con Sartolab® Multistation

Saber más

Único: filtración manos libres de muestras múltiples

Sartolab® Multistation - para filtración paralela de hasta 6 muestras

Sartolab® Multistation es un soporte diseñado exclusivamente para contener de 1 a 6 unidades de filtración al vacío, que permite la filtración simultánea de hasta 6 muestras. Instale fácilmente sus unidades de filtración al vacío en la Multistation para una filtración rápida y fácil sin la necesidad de instalar conectores adicionales y la estabilización de las unidades que requiere mucho tiempo. Sartolab® Multistation funciona con las unidades de filtración al vacío Sartolab® RF 50 para la filtración de muestras de <50 ml.

Beneficios Clave:

  • Filtración con libertad de manos 
  • Una única fuente de vacío permite la filtración simultánea de hasta 6 muestras.
  • Ahorro de tiempo: no hay tiempo de instalación para cada unidad de filtro antes de su uso

Saber más

Pida mas información

¿Cómo podemos ayudarle?

Conozca Sartorius

Sobre Sartorius

Saber más
Sartorius Single-Use Bioreactors and Single-Use Platform

Aplicaciones

Saber más

Entrenamiento

Saber más