Tuflux® tubes for the transfer of critical fluids

Tubería Tuflux® para una transferencia segura de líquidos

Tubos Tuflux®

Tubos Tuflux® - Benefíciese de lo mejor de dos mundos

Liquid Transfer es una parte esencial de los procesos de biofabricación. Para cada transferencia entre diferentes sistemas de un solo uso, multiuso o híbridos, obtendrá la solución adecuada para su proceso biofarmacéutico. Con Tuflux® Tubing, se beneficia de los tubos de silicona y TPE más puros para la transferencia de sus fluidos críticos. Ambos tipos de tubos tienen excelentes perfiles extraíbles / lixiviables y garantizan la máxima limpieza y seguridad en todos los pasos del proceso.

Una amplia gama de estándares de tubos

Los tubos Tuflux® están disponibles en 7 dimensiones desde ⅛ "(3,2 mm) a ¾" (19,1 mm) para las dimensiones internas y un espesor de pared de 1,6 a 4,8 mm. Como bobinas independientes no estériles, así como parte de sistemas preesterilizados de un solo uso de Sartorius Stedim Biotech como bolsas, conjuntos de transferencia, filtros o biorreactores. Las bobinas de tubería independientes Tuflux® están disponibles para construir sus propios conjuntos. Garantizamos el mejor tiempo de entrega del stock y un sólido control de cambios con al menos 24 meses de notificación de cambios en cualquier momento.

Tuflux® SIL

Tuflux® TPE

Sellado térmico | Soldable

No

Si

Recomendado para bombeo

Si

Si

Dimensiones estándar disponibles en stock

Si

Si

Dimensión

de ⅛" ID a ¾" ID

de ⅛" ID a ¾" ID

Guía extraíble | Guía de validación

Si | Si

Si | Si

Solicite un presupuesto

Solicite un presupuesto

¡Rendimiento de bombeo en su máxima expresión!

Tubería de silicona Tuflux® SIL

Pureza constante, robustez fuerte y facilidad de uso adicional

Tuflux® SIL está diseñado para facilitar la transferencia de fluidos en los procesos de fabricación biofarmacéutica. Tuflux® SIL es un tubo de silicona curado con platino de alta resistencia fabricado por Raumedic.

  • Pureza excepcional
  • Excelente rendimiento de bombeo
  • Fácil de manejar


Solicite presupuesto

Pureza y limpieza

Benefíciese de la tubería de Silicona más pura para la transferencia de fluidos críticos. Nuestro tubo de silicona curado con platino se somete a un extenso efecto de poscurado después de la extrusión para obtener un nivel extremadamente bajo de siloxanos, el grupo extraíble más relevante dentro de los productos de silicona. Tuflux® SIL se fabrica en una sala limpia ISO7 para mantener la limpieza de sus fármacos.

Robustez

Fuerte y flexible, con su dureza 60 Shore A, Tuflux® SIL asegura un compromiso sólido entre resistencia a la presión, larga vida útil de bombeo, altos caudales mientras mantiene una alta flexibilidad del tubo sin retorcerse.

Facil de manejar

La superficie se recubre con un proceso de plasma. Este recubrimiento (tratamiento de baja pegajosidad) proporciona una superficie menos pegajosa de la tubería Tuflux® SIL en comparación con los productos de tubería de silicona comunes sin recubrimiento. Esto facilita el desenrollado de bobinas y su manipulación con guantes en general.

icon-file-pdf

Close to No Unknowns in TuFlux Silicone Tubings

Download your BPOG and Sartorius Extractables Summary Reports for Gamma-Irradiated & Autoclaved TuFlux Silicone Tubings.

Download
¡Más que solo otro tubo de TPE!

Tubería de elastómero termoplástico Tuflux® TPE

Manejo cómodo, mejor crecimiento celular y más flexibilidad

Tuflux® TPE es el nuevo tubo dentro de la cartera de Sartorius Stedim Biotech fabricado para la transferencia de líquidos en la industria biofarmacéutica. Se puede sellar con calor y soldar con Biosealer® TC y Biowelder® TC para mantener las condiciones de esterilidad.

  • Facilidad de uso / comprobación de errores
  • Mejores resultados de crecimiento celular
  • Máxima flexibilidad en TPE


Solicite presupuesto

Codificación de color

Codificación de colores única, alineada con los soportes de tubo Biowelder® TC. Además, la impresión de las dimensiones ID y OD, así como el material del tubo en cada tubería Tuflux® facilita la identificación y facilidad de uso para mitigar los errores del operador.

Crecimiento celular

El nivel de antioxidantes en la formulación de los tubos está optimizado para obtener los mejores resultados de crecimiento celular. Sin inhibición del crecimiento celular, incluso en el peor de los casos, en las relaciones de superficie a volumen en aplicaciones a pequeña escala debido a la ausencia de Irgafos® 168 y, por lo tanto, de bdtBPP.

Co-soldadura

Parámetros de Biowelder® TC validados para la co-soldadura de Tuflux® TPE a otros tubos de TPE. Los parámetros de co-soldadura se han validado para todas las combinaciones de tubos de TPE irradiados con rayos gamma y esterilizados en autoclave en las marcas de Tuflux® TPE, C-Flex® 374 y AdvantaFlex®.

Descargas

Productos de tubería complementarios

Biowelder® TC suelda tubos de TPE automáticamente con...

Conexiones estériles manos libres: Biowelder® TC es un dispositivo totalmente automatizado para conectar tubos termoplásticos (TPE) en una...

Saber más

Biosealer® TC: Desconexión estéril de tubos de TPE

¡Biosealer® TC puede sellar 5 tubos TPE en tamaños de hasta 1 ”DE! Todo en un dispositivo portátil que es fácil de operar y no necesita ningún...

Saber más

Conectores estériles Opta®

Conexión en 3 clics y 30 segundos: La gama Opta® SFT de conectores estériles permite una conexión estéril rápida y confiable y la transferencia...

Saber más