Transferir fluidos en todos los pasos del proceso

Conéctate con infinitas posibilidades

Liquid Transfer es una parte esencial de los procesos de biofabricación. Para cada transferencia limpia o estéril entre diferentes sistemas de un solo uso, multiuso, o transferencia aséptica a través de las paredes de las áreas de producción o aisladores, encontrará la solución prediseñada adaptada. Robustos, estériles y listos para usar, los conjuntos de transferencia Tuflux® y los sistemas de balsa Biosafe® crean flexibilidad en todos los pasos de su proceso. Las bobinas de tubería Tuflux® también están disponibles para construir sus propios ensamblajes.

Tuflux® tubes for the transfer of critical fluids

Tubería de silicona y elastómero termoplástico Tuflux®

La tubería Tuflux® TPE ha sido diseñada para soldaduras y sellos estériles robustos en todos los pasos del proceso.

Ir a Tuflux® Tubing

Solución de muestreo de un solo uso y preensamblada Takeone®

Recolecte muestras perfectamente representativas sin riesgo de contaminación cruzada, montaje incorrecto o limpieza y esterilización ineficaces de pie...

Sistema de muestreo aséptico Takeone®

Biosafe® RAFT optimiza la huella y los costos de sus instalaciones

Romper el muro: El sistema Biosafe® RAFT (transferencia rápida de fluidos asépticos) proporciona una transferencia de fluidos estéril o contenida a tr...

Puerto monopalanca Biosafe®

Consulte a nuestros expertos

Consulte a nuestros expertos

Temas relacionados

Ingeniería de desarrollo de bioprocesos

Saber más

Servicio de instrumentos Sartorius

Asegure y optimice el funcionamiento de su equipo con la puesta en servicio, la calificación y el mantenimiento regular.

Explore la oferta de servicios