Biorreactor automatizado de alto rendimiento para la selección de cepas por lotes alimentadas de alta densidad

Ambr® 15 para Fermentación es un sistema de biorreactor automatizado de alto rendimiento para 24 fermentaciones microbianas paralelas en un formato rentable de biorreactor de 8-12 ml.

Tiene una amplia gama de aplicaciones en:

  • Selección de Cepas
  • Cribado de Vectores
  • Desarrollo de medios y alimentación
  • Optimización temprana de proceso
  • Estudios de QbD y DoE

  • Ambr®  para fermentación  se basa en la tecnología estándar de Ambr® 15 oro
  • Proporciona un modelo de microescala consistente para experimentos de detección microbiana en etapa temprana con capacidad de cultivo alimentado por lotes.
  • Ofrece procesamiento automatizado en paralelo y control de 24 experimentos de biorreactores por un operador
  • Diseñado para soportar cultivos de alta densidad a través de mezclas efectivas, gases y respuesta rápida a cambios en los parámetros de cultivo.
  • Ahora disponible con medición de biomasa en línea integrada para monitoreo de crecimiento continuo en tiempo real de cultivos microbianos

Características del sistema

  • Monitoreo en línea y control de circuito cerrado de pH, OD y temperatura para cada biorreactor
  • Control de la estación de cultivo de la velocidad del impulsor.
  • Control independiente de los caudales de gas (N2, aire y O2) para cada biorreactor
  • Sistema de control DO en cascada para flujo de gas, velocidad del agitador y mezcla de gases.
  • Manipulación automática de líquidos para la configuración del biorreactor, alimentación, adición de base y muestreo.
  • El software controla y monitorea todos los experimentos y registra datos y eventos


Ambr® 15 transforma el desarrollo temprano del proceso

  • Proporciona resultados de detección predictivos temprano en el desarrollo
  • Mejora la escalabilidad sobre cultivos agitados
  • Comparabilidad con biorreactores de mesa
  • Permite perfiles de cultura rica en datos.
  • Aumenta la productividad del laboratorio.

Tour Ambr® 15 para fermentación

Recorrido del recipiente Ambr® 15  para fermentación

Ambr® 15 para Fermentación + Modulo de Análisis Ambr®

El módulo de análisis Ambr® permite la medición automática del pH, tanto para la calibración inicial del sensor de pH del recipiente del biorreactor como para la recalibración posterior en el proceso, mejorando el control del pH y el rendimiento del cultivo.

Saber más sobre módulo de análisis

Descargas Ambr® 15 para Fermentación

Brochure: Ambr® 15 Fermentation Advanced Microbioreactor System for Microbial Applications

PDF | 1.2 MB

Contáctenos